Ausgangsdaten
Index 7001 FB Touch probe outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7001:0 | FB Touch probe outputs Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
7001:01 | TP1 Enable | Touch probe 1 einschalten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:02 | TP1 Continous | Mögliche Werte:
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:03 | TP1 Trigger mode | Es wird Input 1 getriggert (nicht änderbar). | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:05 | TP1 Enable pos edge | Bei positiver Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:06 | TP1 Enable neg edge | Bei negativer Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:09 | TP2 Enable | Touch probe 2 einschalten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0A | TP2 Continous | Mögliche Werte:
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0B | TP2 Trigger mode | Es wird Input 2 getriggert (nicht änderbar). | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0D | TP2 Enable pos edge | Bei positiver Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0E | TP2 Enable neg edge | Bei negativer Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 7010 DRV Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | DRV Outputs Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
7010:01 | Controlword | Bit 0: Switch on Bit 1: Enable voltage Bit 2: reserved Bit 3: Enable operation Bit 4 - 6: reserved Bit 7: Fault reset Bit 8 - 15: reserved | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:03 | Modes of operation | erlaubte Werte:
| UINT8 | RW | 0x08 (8dez) |
7010:05 | Target position | Konfigurierte Ziel-Position. Einheit: der Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7010:06 | Target velocity | Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7010:09 | Target torque | Konfiguriertes Ziel-Drehmoment. Der Wert wird in 1000stel des Parameters 0x8011:12 „rated current“ angegeben. Berechnungsformel: | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:0A | Torque offset | Offset des Drehmoment-Wertes Berechnungsformel: | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:0B | Torque limitation | Grenzwert des Drehmomentes für die Drehmoment-Überwachung (Bipolar Limit) Berechnungsformel: | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
7010:0E | Commutation angle | Kommutierungs-Winkel für den CSTCA Modus. Einheit: 216 / 360° | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:0F | Velocity offset | externe Drehzahlvorsteuerung. | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7010:10 | Positive torque limit value | Drehmomentbegrenzung in positiver Drehrichtung. Skalierung/Einheit: Siehe 7010:0B | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
7010:11 | Negative torque limit value | Drehmomentbegrenzung in negativer Drehrichtung. Skalierung/Einheit: Siehe 7010:0B | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
7010:12 | Low velocity limit value | Untere Drehzahlbegrenzung, falls im CST-Modus der Parameter 'Torque limitation option code' [8010:70] auf einen Wert ungleich VeloLimitHasNoEffect (0) eingestellt wurde. | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
7010:13 | High velocity limit value | Obere Drehzahlbegrenzung, falls im CST-Modus der Parameter 'Torque limitation option code' [8010:70] auf einen Wert ungleich VeloLimitHasNoEffect (0) gestellt wurde. | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 7020 DMC Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7020:0 | DMC Outputs Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x36 (54dez) |
7020:02 | DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge | Latchen auf die positive Flanke des externen Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:03 | DMC__FeedbackControl__Set counter | Mit einer steigenden Flanke wird "Actual position" auf den Wert von "Set counter value" gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:04 | DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge | Latchen auf die negative Flanke des externen Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:11 | DMC__DriveControl__Enable | Antrieb aktivieren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:12 | DMC__DriveControl__Reset | Reset der Antriebs-Hardware durchführen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:21 | DMC__PositioningControl__Execute | Fahrauftrag mit steigender Flanke starten Auftrag läuft solange dieses Bit gesetzt ist oder bis der Auftrag abgearbeitet ist. Sollte der Pegel während der Fahrt abfallen, wird die Achse mit der dem Auftrag übergebenen Verzögerung zum Stillstand gebracht. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:22 | DMC__PositioningControl__Emergency stop | Bei steigender Flanke mit Nothalterampe bis zum Stillstand verzögern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:31 | DMC__Set counter value | s. 0x7020:03 | INT64 | RO |
|
7020:32 | DMC__Target position | Positionsvorgabe in Feedback-Inkrementen | INT64 | RO |
|
7020:33 | DMC__Target velocity | Maximalgeschwindigkeit während des Fahrauftrages in 10000stel der Motornenndrehzahl | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7020:34 | DMC__Start type | Art des Positionierauftrages: 0x0001: Absolut 0x0002: Relativ 0x0003: Endlos + 0x0004: Endlos - 0x0105: Modulo short 0x0205: Modulo + 0x0305: Modulo - 0x6000: Cali PLC cam 0x6200: Cali Block 0x6E00: Cali set 0x6F00: Cali clear | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7020:35 | DMC__Target acceleration | Beschleunigung: Zeit in ms vom Stillstand bis zum Erreichen der Motornenndrehzahl | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7020:36 | DMC__Target deceleration | Verzögerung: Zeit in ms für die Verzögerung von Motornenndrehzahl bis zum Stillstand | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 7101 FB Touch probe outputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7101:0 | FB Touch probe outputs Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
7101:01 | TP1 Enable | Touch probe 1 einschalten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7101:02 | TP1 Continous | Mögliche Werte:
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7101:03 | TP1 Trigger mode | Es wird Input 1 getriggert (nicht änderbar). | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
7101:05 | TP1 Enable pos edge | Bei positiver Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7101:06 | TP1 Enable neg edge | Bei negativer Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7101:09 | TP2 Enable | Touch probe 2 einschalten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7101:0A | TP2 Continous | Mögliche Werte:
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7101:0B | TP2 Trigger mode | Es wird Input 2 getriggert (nicht änderbar). | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
7101:0D | TP2 Enable pos edge | Bei positiver Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7101:0E | TP2 Enable neg edge | Bei negativer Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 7110 DRV Outputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7110:0 | DRV Outputs Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
7110:01 | Controlword | Bit 0: Switch on Bit 1: Enable voltage Bit 2: reserved Bit 3: Enable operation Bit 4 - 6: reserved Bit 7: Fault reset Bit 8 - 15: reserved | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7110:03 | Modes of operation | erlaubte Werte:
| UINT8 | RW | 0x08 (8dez) |
7110:05 | Target position | Konfigurierte Ziel-Position. Einheit: der Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7110:06 | Target velocity | Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeitsskalierung kann dem Index 0x9110:14 ("Velocity encoder resolution") entnommen werden. | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7110:09 | Target torque | Konfiguriertes Ziel-Drehmoment. Der Wert wird in 1000stel des Parameters 0x8111:12 „rated current“ angegeben. Berechnungsformel: | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7110:0A | Torque offset | Offset des Drehmoment-Wertes. Der Wert wird in 1000stel des Parameters 0x8111:12 „rated current“ angegeben Berechnungsformel: | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7110:0B | Torque limitation | Grenzwert des Drehmomentes für die Drehmoment-Überwachung (Bipolar Limit). Berechnungsformel: | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
7110:0E | Commutation angle | Kommutierungs-Winkel für den CSTCA Modus. Einheit: 216 / 360° | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7110:0F | Velocity offset | externe Drehzahlvorsteuerung. | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7110:10 | Positive torque limit value | Drehmomentbegrenzung in positiver Drehrichtung. Skalierung/Einheit: Siehe 7010:0B | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
7110:11 | Negative torque limit value | Drehmomentbegrenzung in negativer Drehrichtung. Skalierung/Einheit: Siehe 7010:0B | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
7110:12 | Low velocity limit value | Untere Drehzahlbegrenzung, falls im CST-Modus der Parameter 'Torque limitation option code' [8010:70] auf einen Wert ungleich VeloLimitHasNoEffect (0) eingestellt wurde. | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
7110:13 | High velocity limit value | Obere Drehzahlbegrenzung, falls im CST-Modus der Parameter 'Torque limitation option code' [8010:70] auf einen Wert ungleich VeloLimitHasNoEffect (0) gestellt wurde. | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 7120 DMC Outputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7120:0 | DMC Outputs Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x36 (54dez) |
7120:02 | DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge | Latchen auf die positive Flanke des externen Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7120:03 | DMC__FeedbackControl__Set counter | Mit einer steigenden Flanke wird "Actual position" auf den Wert von "Set counter value" gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7120:04 | DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge | Latchen auf die negative Flanke des externen Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7120:11 | DMC__DriveControl__Enable | Antrieb aktivieren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7120:12 | DMC__DriveControl__Reset | Reset der Antriebs-Hardware durchführen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7120:21 | DMC__PositioningControl__Execute | Fahrauftrag mit steigender Flanke starten Auftrag läuft solange dieses Bit gesetzt ist oder bis der Auftrag abgearbeitet ist. Sollte der Pegel während der Fahrt abfallen, wird die Achse mit der dem Auftrag übergebenen Verzögerung zum Stillstand gebracht. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7120:22 | DMC__PositioningControl__Emergency stop | Bei steigender Flanke mit Nothalterampe bis zum Stillstand verzögern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7120:31 | DMC__Set counter value | s. 0x7020:03 | INT64 | RO |
|
7120:32 | DMC__Target position | Positionsvorgabe in Feedback-Inkrementen | INT64 | RO |
|
7120:33 | DMC__Target velocity | Maximalgeschwindigkeit während des Fahrauftrages in 10000stel der Motornenndrehzahl | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7120:34 | DMC__Start type | Art des Positionierauftrages: 0x0001: Absolut 0x0002: Relativ 0x0003: Endlos + 0x0004: Endlos - 0x0105: Modulo short 0x0205: Modulo + 0x0305: Modulo - 0x6000: Cali PLC cam 0x6200: Cali Block 0x6E00: Cali set 0x6F00: Cali clear | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7120:35 | DMC__Target acceleration | Beschleunigung: Zeit in ms vom Stillstand bis zum Erreichen der Motornenndrehzahl | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7120:36 | DMC__Target deceleration | Verzögerung: Zeit in ms für die Verzögerung von Motornenndrehzahl bis zum Stillstand | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |