Konfigurationsdaten
![]() | Automatische Konfiguration Einige Parameter werden beim Einlesen des elektronischen Typenschilds automatisch eingestellt. Der Index dieser Parameter ist mit einem Sternchen (*) markiert. Sie können das Einlesen des elektronischen Typenschilds in den Parametern „Enable auto config“ aktivieren: Kanal 1: 8008:01 |
Index 8000 FB Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | FB Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
8000:02 | Referenced | Kann durch den Benutzer auf TRUE gesetzt werden. Wird automatisch auf FALSE gesetzt, sobald ein Motor mit einer abweichenden Seriennummer erkannt wird oder wenn es sich um ein Singleturn Feedback handelt. Muss auf TRUE gesetzt werden, wenn ein Getriebe- oder Modulofaktor konfiguriert ist. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0D | Offset position actual value source | erlaubte Werte:
| BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Device type |
| UINT32 | RW | 0x00000605 (1541dez) |
8000:12 | Singleturn bits 1) | Anzahl der Singleturn-Bits. Die Summe der Singleturn-Bits und Multiturn-Bits muss 32 sein. | UINT8 | RW | 0x14 (20dez) |
8000:13 | Multiturn bits 1) | Anzahl der Multiturn-Bits. Die Summe der Singleturn-Bits und Multiturn-Bits muss 32 sein. | UINT8 | RW | 0x0C (12dez) |
8000:14 | Observer bandwidth | Bandbreite des Drehzahlbeobachters [Hz] | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8000:15 | Observer feed-forward | Lastverhältnis [%] zwischen interner Rotorträgheit des Motors und der Gesamtträgheit des angetriebenen Systems. Lastverhältnis = internes Trägheitsmoment / (internes Trägheitsmoment + Massenträgheitsmoment der Last). Beispiele: 100 % = Lastfrei 50 % = Die Massenträgheitsmomente von Antrieb und Abtrieb sind gleich | UINT8 | RW | 0x64 (100dez) |
8000:17 | Position offset | Der Positionsoffset wird von der Rohposition des Gebers subtrahiert. Er kann nur bei stillgesetzter Achse beschrieben werden. Dieses Objekt bildet den Wert des 'Drive Memory' (siehe 8000:0D) ab; der 'Encoder Memory' kann über dieses Objekt nicht beeinflusst/gelesen werden. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1) Es handelt sich nur um die Darstellung der Position im PDO, die physikalische Auflösung des Feedback ist hiervon unberührt.
Index 8001 FB Touch probe Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001:0 | FB Touch probe Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
8001:11 | Touch probe 1 source | Erlaubte Werte: 1: Touch probe input 1 | INT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8001:12 | Touch probe 2 source | Erlaubte Werte: 2: Touch probe input 2 | INT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
Index 8008 FB OCT Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8008:0 | FB OCT Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
8008:01 | Enable auto config | Nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds wird automatisch konfiguriert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8008:02 | Reconfig identical motor | Bei Austausch identischer Motoren 1) wird nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. 8008:01 „Enable auto config“ muss TRUE sein. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8008:03 | Reconfig non-identical motor | Bei Austausch nicht-identischer Motoren 1) wird nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. 8008:01 „Enable auto config“ muss TRUE sein. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1) Die Klemme prüft anhand des Parameters 9009:04 „Order code“, ob der Motor identisch ist.
Index 8010 DRV Amplifier Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | DRV Amplifier Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x70 (112dez) |
8010:01 | Enable TxPDOToggle | TxPDO Toggle im Statuswort einblenden (Bit 10). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Enable input cycle counter | 1: aktiviert Der Input cycle counter ist ein zwei-Bit-Zähler, der mit jedem Prozessdatenzyklus bis zum Maximalwert von 3 inkrementiert wird und danach wieder bei 0 beginnt. Das Low-Bit wird in Bit 10 und das Hi-Bit in Bit 14 vom Statuswort dargestellt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:12* | Current loop integral time | Integralanteil Stromregler. Einheit: 0,1 ms Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8010:13* | Current loop proportional gain | Proportionalanteil Stromregler. Einheit: 0,1 V/A Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8010:14 | Velocity loop integral time | Integralanteil Geschwindigkeitsregler. Einheit: 0,1 ms | UINT32 | RW | 0x00000032 (50dez) |
8010:15 | Velocity loop proportional gain | Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler. Einheit: mA / (rad/s) | UINT32 | RW | 0x00000096 (150dez) |
8010:17 | Position loop proportional gain | Proportionalanteil Positionsregler. Einheit: (rad/s) / rad | UINT32 | RW | 0x0000000A (10dez) |
8010:29 | Amplifier I2T warn level | I²T-Modell Warnschwelle. Einheit: % | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
8010:2A | Amplifier I2T error level | I²T-Modell Fehlerschwelle. Einheit: % | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
8010:31 | Velocity limitation | Drehzahlbegrenzung. Einheit: 1/min | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) |
8010:33 | Stand still window | Stillstandsfenster Einheit: 1/min | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:39 | Select info data 1 | Erlaubte Werte:
| UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
8010:3A | Select info data 2 | Erlaubte Werte:
| UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
8010:49 | Halt ramp deceleration | Verzögerung der Drehzahl-Halterampe. Einheit: 0,1 rad / s² | UINT32 | RW | 0x0000F570 (62832dez) |
8010:50 | Following error window | Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster. Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden 0xFFFFFFFF (-1dez) = Schleppabstandsüberwachung aus. Jeder andere Wert = Schleppabstandsüberwachung ein. | UINT32 | RW | 0xFFFFFFFF (-1dez) |
8010:51 | Following error time out | Schleppabstandsüberwachung: Timeout. Einheit: ms Ist der Schleppfehler größer als das Schleppfehlerfenster, für eine Zeit, die größer ist als der Timeout, führt das zu einer Fehlerreaktion. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:52 | Fault reaction option code | Erlaubte Werte:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:54 | Feature bits |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8010:57 | Position loop velocity feed forward gain | Skalierungsfaktor für die Geschwindigkeitsvorsteuerung aus dem Lageinterpolator. | UINT8 | RW | 0x64 (100dez) |
8010:58 | Select info data 3 | Erlaubte Werte:
| UINT8 | RW | 0x07 (7dez) |
8010:59 | Error suppression mask |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8010:62 | Position loop deadband window | Totzonenfenster des Positionsreglers. Einheit: Inkremente | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8010:66 | Enable cogging torque compensation | Cogging-Kompensation aktivieren. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:6D | Torque feed forward gain | Interne Drehmomentvorsteuerung: Skalierungsfaktor | UINT32 | RW | 0x00000064 (100dez) |
8010:6E | Torque feed forward filter time | Interne Drehmomentvorsteuerung: Filterzeit. Einheit: 0,1 ms | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8010:6F | Torque offset | Drehmoment-Offset. Der Wert ist in Tausendstel des Nennstroms angegeben. | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:70 | Torque limitation option code | Erlaubte Werte:
| INT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8011 DRV Motor Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8011:0 | DRV Motor Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x2D (45dez) |
8011:11* | Max current | Spitzenstrom. Einheit: mA | UINT32 | RW | 0x00001770 (6000dez) |
8011:12* | Rated current | Nennstrom. Einheit: mA | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
8011:13* | Motor pole pairs | Anzahl der Polpaare. | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
8011:15* | Commutation offset | Kommutierungs-Offset zwischen der elektrischen Nullposition und der mechanischen Single-Turn-Nullposition. Einheit: ° | INT16 | RW | 0xFFA6 (65446dez) |
8011:16* | Torque constant | Drehmoment-Konstante. Einheit: mNm / A | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
8011:18* | Rotor moment of inertia | Massenträgheitsmoment des Motors. Einheit: g cm² | UINT32 | RW | 0x000001F4 (500dez) |
8011:19* | Winding inductance | Wicklungsinduktivität. Einheit: 0,1 mH | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8011:1B* | Motor speed limitation | Drehzahlbegrenzung. Einheit: 1/min | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) |
8011:29 | I2T warn level | I2T-Modell Warnschwelle. Einheit: % | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
8011:2A | I2T error level | I2T-Modell Fehlerschwelle. Einheit: % | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
8011:2B | Motor Temperature warn level | Übertemperatur Warnschwelle. Einheit: 0,1 °C | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8011:2C | Motor Temperature error level | Übertemperatur Fehlerschwelle. Einheit: 0,1 °C | UINT16 | RW | 0x05DC (1500dez) |
8011:2D | Motor thermal time constant | Thermische Zeitkonstante. Einheit: 0,1 s | UINT16 | RW | 0x0028 (40dez) |
Index 8012 DRV Brake Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8012:0 | DRV Brake Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
8012:01 | Enable manual override | Freigabe zum manuellen Steuern der Haltebremse. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:02 | Manual brake state | Erlaubte Werte:
| BIT1 | RW | 0x00 (0dez) |
8012:11* | Release delay | Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:12* | Application delay | Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:13 | Emergency application timeout | Zeit, die der Verstärker darauf wartet, dass die Geschwindigkeit nach einer Stoppanforderung die Stillstandsgrenze erreicht. Bemerkung: Dieser Parameter muss mindestens auf die längste Zeit eingestellt werden, die die Achse benötigt, um zum Stillstand zu kommen, nachdem sie drehmomentfrei geschaltet wurde. Für vertikale Achsen sollte dieser Parameter auf einen niedrigen Wert eingestellt werden, um zu verhindern, dass die Achse oder Last weit fällt. Einheit: ms | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:14* | Brake moment of inertia | Massenträgheitsmoment der Bremse. Einheit: g cm² | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8013 DRV Filter Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8013:0 | DRV Filter Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
8013:10 | Low pass frequency 1 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8013:11 | Low pass damping 1 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8013:12 | High pass frequency 1 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8013:13 | High pass damping 1 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8013:14 | Filter type 1 | Erlaubte Werte:
| INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8013:15 | Low pass frequency 2 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8013:16 | Low pass damping 2 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8013:17 | High pass frequency 2 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8013:18 | High pass damping 2 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8013:19 | Filter type 2 | Erlaubte Werte:
| INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8020 DMC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | DMC Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
8020:07 | Emergency deceleration | Verzögerung für die Nothalterampe. (In ms von der Motornenndrehzahl bis zum Stillstand) Einheit: 1 ms | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:08 | Calibration position | Bei erfolgreicher Referenzfahrt wird die "Actual position" auf diesen Wert gesetzt. | INT64 | RW | 0 |
8020:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Geschwindigkeit bei Auffahren auf den Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl. | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:0A | Calibration Velocity (off plc cam) | Geschwindigkeit bei Abfahren vom Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl. | INT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0E | Modulo factor | Feedback-Inkremente für eine mechanische Umdrehung. | INT64 | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
8020:12 | Block calibration torque limit | Drehmomentlimitierung zum Auffahren auf den Endanschlag. In Promille vom Motornennstrom. | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:13 | Block calibration stop distance | Nach Erreichen der Kalibrierposition fährt die Achse um diese Distanz aus der Endlage heraus. | INT64 | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
8020:14 | Block calibration lag threshold | Bei Überschreitung dieses Schleppabstandes befindet sich die Achse in der Endlage. | INT64 | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
8020:15 | Target position window | Zielpositionsfenster: Das In-Target Bit wird gesetzt, wenn sich die Achse mindesten für die unter 0x8020:16 eingestellte Zeit innerhalb dieses Fensters befindet. | INT64 | RW | 0x16C16C1 (23860929dez) |
8020:16 | Target position monitor time | siehe 0x8020:15 Einheit: ms | UINT16 | RW | 0x0014 (20dez) |
8020:17 | Target position timeout | Wenn der Sollwertgenerator seine Endposition erreicht hat und die Achse nach Ablauf dieser Zeit nicht im Zielfenster steht, wird der Auftrag beendet und das In-Target Bit nicht gesetzt. Einheit: ms | UINT16 | RW | 0x1770 (6000dez) |
Index 8021 DMC Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8021:0 | DMC Features Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
8021:13 | Invert calibration cam search direction | Fahrtrichtung zur Suche des Endschalters invertieren. Default: FALSE = Suchen mit positiver Drehrichtung. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:14 | Invert sync impulse search direction | Drehrichtung zum Verlassen des Endschalters invertieren. Default: TRUE = Verlassen in negativer Drehrichtung. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8021:19 | Calibration cam source | Quelle für den Referenzschalter.
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8021:1A | Calibration cam active level | Zustand des Referenzschalters im betätigten Zustand.
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8021:1B | Latch source | Quelle für die Latch-Einheit.
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8100 FB Settings Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8100:0 | FB Settings Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
8100:02 | Referenced | Kann durch den Benutzer auf TRUE gesetzt werden. Wird automatisch auf FALSE gesetzt, sobald ein Motor mit einer abweichenden Seriennummer erkannt wird oder wenn es sich um ein Singleturn Feedback handelt. Muss auf TRUE gesetzt werden, wenn ein Getriebe- oder Modulofaktor konfiguriert ist. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8100:0D | Offset position actual value source | erlaubte Werte:
| BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8100:11 | Device type |
| UINT32 | RW | 0x00000605 (1541dez) |
8100:12 | Singleturn bits 1) | Anzahl der Singleturn-Bits. Die Summe der Singleturn-Bits und Multiturn-Bits muss 32 sein. | UINT8 | RW | 0x14 (20dez) |
8100:13 | Multiturn bits 1) | Anzahl der Multiturn-Bits. Die Summe der Singleturn-Bits und Multiturn-Bits muss 32 sein. | UINT8 | RW | 0x0C (12dez) |
8100:14 | Observer bandwidth | Bandbreite des Drehzahlbeobachters [Hz] | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8100:15 | Observer feed-forward | Lastverhältnis [%] zwischen interner Rotorträgheit des Motors und der Gesamtträgheit des angetriebenen Systems. Lastverhältnis = internes Trägheitsmoment / (internes Trägheitsmoment + Massenträgheitsmoment der Last). Beispiele: 100 % = Lastfrei 50 % = Die Massenträgheitsmomente von Antrieb und Abtrieb sind gleich | UINT8 | RW | 0x64 (100dez) |
8100:17 | Position offset | Der Positionsoffset wird von der Rohposition des Gebers subtrahiert. Er kann nur bei stillgesetzter Achse beschrieben werden. Dieses Objekt bildet den Wert des 'Drive Memory' (siehe 8100:0D) ab; der 'Encoder Memory' kann über dieses Objekt nicht beeinflusst/gelesen werden. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1) Es handelt sich nur um die Darstellung der Position im PDO, die physikalische Auflösung des Feedback ist hiervon unberührt.
Index 8101 FB Touch probe Settings Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8101:0 | FB Touch probe Settings Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
8101:11 | Touch probe 1 source | Erlaubte Werte: 1: Touch probe input 1 | INT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8101:12 | Touch probe 2 source | Erlaubte Werte: 2: Touch probe input 2 | INT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
Index 8108 FB OCT Settings Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8108:0 | FB OCT Settings Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
8108:01 | Enable auto config | Nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds wird automatisch konfiguriert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8108:02 | Reconfig identical motor | Bei Austausch identischer Motoren 1) wird nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. 8108:01 „Enable auto config“ muss TRUE sein. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8108:03 | Reconfig non-identical motor | Bei Austausch nicht-identischer Motoren 1) wird nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. 8108:01 „Enable auto config“ muss TRUE sein. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1) Die Klemme prüft anhand des Parameters 9109:04 „Order code“, ob der Motor identisch ist.
Index 8110 DRV Amplifier Settings Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8110:0 | DRV Amplifier Settings Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x70 (112dez) |
8110:01 | Enable TxPDOToggle | TxPDO Toggle im Statuswort einblenden (Bit 10). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8110:02 | Enable input cycle counter | 1: aktiviert Der Input cycle counter ist ein zwei-Bit-Zähler, der mit jedem Prozessdatenzyklus bis zum Maximalwert von 3 inkrementiert wird und danach wieder bei 0 beginnt. Das Low-Bit wird in Bit 10 und das Hi-Bit in Bit 14 vom Statuswort dargestellt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8110:12* | Current loop integral time | Integralanteil Stromregler. Einheit: 0,1 ms Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8110:13* | Current loop proportional gain | Proportionalanteil Stromregler. Einheit: 0,1 V/A Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8110:14 | Velocity loop integral time | Integralanteil Geschwindigkeitsregler. Einheit: 0,1 ms | UINT32 | RW | 0x00000032 (50dez) |
8110:15 | Velocity loop proportional gain | Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler. Einheit: mA / (rad/s) | UINT32 | RW | 0x00000096 (150dez) |
8110:17 | Position loop proportional gain | Proportionalanteil Positionsregler. Einheit: (rad/s) / rad | UINT32 | RW | 0x0000000A (10dez) |
8110:29 | Amplifier I2T warn level | I²T-Modell Warnschwelle. Einheit: % | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
8110:2A | Amplifier I2T error level | I²T-Modell Fehlerschwelle. Einheit: % | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
8110:31 | Velocity limitation | Drehzahlbegrenzung. Einheit: 1/min | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) |
8110:33 | Stand still window | Stillstandsfenster Einheit: 1/min | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8110:39 | Select info data 1 | Erlaubte Werte:
| UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
8110:3A | Select info data 2 | Erlaubte Werte:
| UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
8110:49 | Halt ramp deceleration | Verzögerung der Drehzahl-Halterampe. Einheit: 0,1 rad / s² | UINT32 | RW | 0x0000F570 (62832dez) |
8110:50 | Following error window | Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster. Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden 0xFFFFFFFF (-1dez) = Schleppabstandsüberwachung aus. Jeder andere Wert = Schleppabstandsüberwachung ein. | UINT32 | RW | 0xFFFFFFFF (-1dez) |
8110:51 | Following error time out | Schleppabstandsüberwachung: Timeout. Einheit: ms Ist der Schleppfehler größer als das Schleppfehlerfenster, für eine Zeit, die größer ist als der Timeout, führt das zu einer Fehlerreaktion. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8110:52 | Fault reaction option code | Erlaubte Werte:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8110:54 | Feature bits |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8110:57 | Position loop velocity feed forward gain | Skalierungsfaktor für die Geschwindigkeitsvorsteuerung aus dem Lageinterpolator. | UINT8 | RW | 0x64 (100dez) |
8110:58 | Select info data 3 | Erlaubte Werte:
| UINT8 | RW | 0x07 (7dez) |
8110:59 | Error suppression mask |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8110:62 | Position loop deadband window | Totzonenfenster des Positionsreglers. Einheit: Inkremente | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8110:66 | Enable cogging torque compensation | Cogging-Kompensation aktivieren. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8110:6D | Torque feed forward gain | Interne Drehmomentvorsteuerung: Skalierungsfaktor | UINT32 | RW | 0x00000064 (100dez) |
8110:6E | Torque feed forward filter time | Interne Drehmomentvorsteuerung: Filterzeit. Einheit: 0,1 ms | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8110:6F | Torque offset | Drehmoment-Offset. Der Wert ist in Tausendstel des Nennstroms angegeben. | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8110:70 | Torque limitation option code | Erlaubte Werte:
| INT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8111 DRV Motor Settings Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8111:0 | DRV Motor Settings Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x2D (45dez) |
8111:11* | Max current | Spitzenstrom. Einheit: mA | UINT32 | RW | 0x00001770 (6000dez) |
8111:12* | Rated current | Nennstrom. Einheit: mA | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
8111:13* | Motor pole pairs | Anzahl der Polpaare. | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
8111:15* | Commutation offset | Kommutierungs-Offset zwischen der elektrischen Nullposition und der mechanischen Single-Turn-Nullposition. Einheit: ° | INT16 | RW | 0xFFA6 (65446dez) |
8111:16* | Torque constant | Drehmoment-Konstante. Einheit: mNm / A | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
8111:18* | Rotor moment of inertia | Massenträgheitsmoment des Motors. Einheit: g cm² | UINT32 | RW | 0x000001F4 (500dez) |
8111:19* | Winding inductance | Wicklungsinduktivität. Einheit: 0,1 mH | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8111:1B* | Motor speed limitation | Drehzahlbegrenzung. Einheit: 1/min | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) |
8111:29 | I2T warn level | I2T-Modell Warnschwelle. Einheit: % | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
8111:2A | I2T error level | I2T-Modell Fehlerschwelle. Einheit: % | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
8111:2B* | Motor Temperature warn level | Übertemperatur Warnschwelle. Einheit: 0,1 °C | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8111:2C* | Motor Temperature error level | Übertemperatur Fehlerschwelle. Einheit: 0,1 °C | UINT16 | RW | 0x05DC (1500dez) |
8111:2D* | Motor thermal time constant | Thermische Zeitkonstante. Einheit: 0,1 s | UINT16 | RW | 0x0028 (40dez) |
Index 8112 DRV Brake Settings Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8112:0 | DRV Brake Settings Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
8112:01 | Enable manual override | Freigabe zum manuellen Steuern der Haltebremse. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8112:02 | Manual brake state | Erlaubte Werte:
| BIT1 | RW | 0x00 (0dez) |
8112:11* | Release delay | Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8112:12* | Application delay | Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8112:13 | Emergency application timeout | Zeit, die der Verstärker darauf wartet, dass die Geschwindigkeit nach einer Stoppanforderung die Stillstandsgrenze erreicht. Bemerkung: Dieser Parameter muss mindestens auf die längste Zeit eingestellt werden, die die Achse benötigt, um zum Stillstand zu kommen, nachdem sie drehmomentfrei geschaltet wurde. Für vertikale Achsen sollte dieser Parameter auf einen niedrigen Wert eingestellt werden, um zu verhindern, dass die Achse oder Last weit fällt. Einheit: ms | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8112:14* | Brake moment of inertia | Massenträgheitsmoment der Bremse. Einheit: g cm² | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8113 DRV Filter Settings Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8113:0 | DRV Filter Settings Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
8113:10 | Low pass frequency 1 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8113:11 | Low pass damping 1 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8113:12 | High pass frequency 1 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8113:13 | High pass damping 1 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8113:14 | Filter type 1 | Erlaubte Werte:
| INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8113:15 | Low pass frequency 2 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8113:16 | Low pass damping 2 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8113:17 | High pass frequency 2 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8113:18 | High pass damping 2 |
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8113:19 | Filter type 2 | Erlaubte Werte:
| INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8120 DMC Settings Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8120:0 | DMC Settings Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
8120:07 | Emergency deceleration | Verzögerung für die Nothalterampe. (In ms von der Motornenndrehzahl bis zum Stillstand) Einheit: 1 ms | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8120:08 | Calibration position | Bei erfolgreicher Referenzfahrt wird die "Actual position" auf diesen Wert gesetzt. | INT64 | RW | 0 |
8120:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Geschwindigkeit bei Auffahren auf den Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl. | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8120:0A | Calibration Velocity (off plc cam) | Geschwindigkeit bei Abfahren vom Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl. | INT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8120:0E | Modulo factor | Feedback-Inkremente für eine mechanische Umdrehung. | INT64 | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
8120:12 | Block calibration torque limit | Drehmomentlimitierung zum Auffahren auf den Endanschlag. In Promille vom Motornennstrom. | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8120:13 | Block calibration stop distance | Nach Erreichen der Kalibrierposition fährt die Achse um diese Distanz aus der Endlage heraus. | INT64 | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
8120:14 | Block calibration lag threshold | Bei Überschreitung dieses Schleppabstandes befindet sich die Achse in der Endlage. | INT64 | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
8120:15 | Target position window | Zielpositionsfenster: Das In-Target Bit wird gesetzt, wenn sich die Achse mindesten für die unter 0x8120:16 eingestellte Zeit innerhalb dieses Fensters befindet. | INT64 | RW | 0x16C16C1 (23860929dez) |
8120:16 | Target position monitor time | siehe 0x8120:15 Einheit: ms | UINT16 | RW | 0x0014 (20dez) |
8120:17 | Target position timeout | Wenn der Sollwertgenerator seine Endposition erreicht hat und die Achse nach Ablauf dieser Zeit nicht im Zielfenster steht, wird der Auftrag beendet und das In-Target Bit nicht gesetzt. Einheit: ms | UINT16 | RW | 0x1770 (6000dez) |
Index 8121 DMC Features Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8121:0 | DMC Features Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
8121:13 | Invert calibration cam search direction | Fahrtrichtung zur Suche des Endschalters invertieren. Default: FALSE = Suchen mit positiver Drehrichtung. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8121:14 | Invert sync impulse search direction | Drehrichtung zum Verlassen des Endschalters invertieren. Default: TRUE = Verlassen in negativer Drehrichtung. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8121:19 | Calibration cam source | Quelle für den Referenzschalter.
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8121:1A | Calibration cam active level | Zustand des Referenzschalters im betätigten Zustand.
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8121:1B | Latch source | Quelle für die Latch-Einheit.
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index F800 DRV Amplifier Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F800:0 | DRV Amplifier Settings |
| UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
F800:10 | Nominal DC link voltage | Nenn-Zwischenkreisspannung. Einheit: mV | UINT32 | RW | 0x0000BB80 (48000dez) |
F800:11 | Min DC link voltage | Minimale Zwischenkreisspannung. Einheit: mV | UINT32 | RW | 0x00001A90 (6800dez) |
F800:12 | Max DC link voltage | Maximale Zwischenkreisspannung. Einheit: mV | UINT32 | RW | 0x0000EA60 (60000dez) |
F800:15 | Amplifier Temperature warn level | Verstärkertemperatur Warnschwelle. Einheit: 0,1 °C | UINT16 | RW | 0x0320 (800dez) |
F800:16 | Amplifier Temperature error level | Verstärkertemperatur Fehlerschwelle. Einheit: 0,1 °C | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
F800:17 | Feature bits |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F801 DRV Brake Chopper Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F801:0 | DRV Brake Chopper Settings |
| UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
F801:11 | External brake resistor value | Widerstandswert des externen Bremswiderstands Einheit: 0,1 Ω | UINT16 | RW | 0x001E (30dez) |
F801:12 | External brake resistor continuous power | Nennleistung des externen Bremswiderstands. Einheit: W | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
F801:13 | Brake resistor power warning threshold | Falls dieser Wert überschritten wird, wird eine Überlastwarnung für den Bremswiderstand ausgegeben. Der Wert ist in Prozent der Nennleistung des Bremswiderstands (F801:12) angegeben. | UINT16 | RW | 0x005A (90dez) |
F801:16 | Ext brake resistor overload factor at 1% duty cycle | Überlastfaktor des Widerstands bei einem Tastverhältnis von 1% | UINT8 | RW | 0x26 (38dez) |
F801:18 | Brake chopper threshold overvoltage | Zwischenkreisspannung, oberhalb derer der Bremschopper den Widerstand einschaltet. Einheit: mV | UINT32 | RW | 0x0000CB20 (52000dez) |
F801:19 | Brake chopper hysteresis voltage | Hysterese des Bremschoppers. Der Widerstand wird ausgeschaltet, wenn die Zwischenkreisspannung unter 'Brake chopper threshold overvoltage' - 'Brake chopper hysteresis voltage' gefallen ist. Einheit: mV | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
Index F810 FAN Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F810:0 | FAN Settings |
| UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F810:11 | Fan behaviour | erlaubte Werte:
| UINT8 | RW | 0x0A (10dez) |