Eingangsdaten
Index 6000 FB Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6000:0 | FB Inputs Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6000:0E | TxPDO State | TRUE: Die Positionsdaten sind ungültig. FALSE: Die Positionsdaten sind gültig. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | Input cycle counter | Wird mit jedem Prozessdaten-Zyklus hochgezählt, schaltet auf 0 nach Erreichen des Maximalwerts von 3. | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Position | Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6001 FB Touch probe inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6001:0 | FB Touch probe inputs Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
6001:01 | TP1 Enable | Touch probe 1 eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:02 | TP1 Pos value stored | Positiver Wert von Touch probe 1 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:03 | TP1 Neg value stored | Negativer Wert von Touch probe 1 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:08 | TP1 Input | Digitaler Eingang Touch probe 1. Der Eingang muss mit 1-Leiter +24 V Signal angesprochen werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:09 | TP2 Enable | Touch probe 2 eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:0A | TP2 Pos value stored | Positiver Wert von Touch probe 2 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:0B | TP2 Neg value stored | Negativer Wert von Touch probe 2 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:10 | TP2 Input | Digitaler Eingang Touch probe 2. Der Eingang muss mit 1-Leiter +24 V Signal angesprochen werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:11 | TP1 Pos position | Positiver Wert von Touch probe 1. Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:12 | TP1 Neg position | Negativer Wert von Touch probe 1. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:13 | TP2 Pos position | Positiver Wert von Touch probe 2. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:14 | TP2 Neg position | Negativer Wert von Touch probe 2. Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:15 | TP1 Pos timestamp | DC-Zeitstempel, zu dem die letzte positive Flanke auf Touch probe 1 erfasst wurde. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:16 | TP1 Neg timestamp | DC-Zeitstempel, zu dem die letzte negative Flanke auf Touch probe 1 erfasst wurde. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:17 | TP2 Pos timestamp | DC-Zeitstempel, zu dem die letzte positive Flanke auf Touch probe 2 erfasst wurde. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:18 | TP2 Neg timestamp | DC-Zeitstempel, zu dem die letzte negative Flanke auf Touch probe 2 erfasst wurde. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6010 DRV Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6010:0 | DRV Inputs Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
6010:01 | Statusword | Bit 0: Ready to switch on Bit 1: Switched on Bit 2: Operation enabled Bit 3: Fault Bit 4: reserved Bit 5: reserved Bit 6: Switch on disabled Bit 7: Warning Bit 8 + 9: reserved Bit 10: TxPDOToggle Bit 11: Internal limit active Bit 12: Drive follows the command value Bit 13: Input cycle counter Bit 14 - 15: reserved | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:03 | Modes of operation display | Anzeige des Betriebsmodus. Mögliche Werte:
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:06 | Following error actual value | Schleppfehler. Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:07 | Velocity actual value | Anzeige des aktuellen Geschwindigkeitswertes. Einheit: siehe 0x9010:14. | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:08 | Torque actual value | Anzeige des aktuellen Drehmomentwertes Berechnungsformel: | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:12 | Info data 1 | Synchrone Informationen. Auswahl über 0x8010:39. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:13 | Info data 2 | Synchrone Informationen. Auswahl über 0x8010:3A. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:14 | Info data 3 | Synchrone Informationen. Auswahl über 0x8010:58. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:15 | Torque limitation status | Bit 0: Torque demand value is equal to ramp input Bit 1: High velocity limit active Bit 2: Low velocity limit active Bit 3 - 7: reserved | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6020 DMC Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6020:0 | DMC Inputs Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x3C (60dez) |
6020:02 | DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid | Eine Flanke wurde auf dem externen Eingang erkannt und gelatched. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:03 | DMC__FeedbackStatus__Set counter done | Das Setzen der Feedbackposition war erfolgreich. Dieses Bit bleibt anstehen bis "Set counter" wieder abfällt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:0D | DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch | Der Status des externen Latch-Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:11 | DMC__DriveStatus__Ready to enable | Die Antriebs-Hardware ist zum Aktivieren bereit. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:12 | DMC__DriveStatus__Ready | Die Antriebs-Hardware ist aktiviert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:13 | DMC__DriveStatus__Warning | Es steht eine Warnung im Drive an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:14 | DMC__DriveStatus__Error | Es steht ein Fehler im Drive an. Das "Ready to enable"-Bit und das "Ready"-Bit werden auf FALSE gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:15 | DMC__DriveStatus__Moving positive | Die Achse fährt in positive Richtung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:16 | DMC__DriveStatus__Moving negative | Die Achse fährt in negative Richtung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:1C | DMC__DriveStatus__Digital input 1 | Status des ersten digitalen Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:1D | DMC__DriveStatus__Digital input 2 | Status des zweiten digitalen Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:21 | DMC__PositioningStatus__Busy | Der Positionierauftrag läuft. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:22 | DMC__PositioningStatus__In-Target | Die Achse befindet sich auf der Zielposition. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:23 | DMC__PositioningStatus__Warning | Warnung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:24 | DMC__PositioningStatus__Error | Fehler. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:25 | DMC__PositioningStatus__Calibrated | Die Achse ist kalibriert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:26 | DMC__PositioningStatus__Accelerate | Die Achse beschleunigt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:27 | DMC__PositioningStatus__Decelerate | Die Achse verzögert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:28 | DMC__PositioningStatus__Ready to execute | Die Fahrwegsteuerung ist bereit, einen Auftrag entgegenzunehmen. Dieses Bit ist FALSE …
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:31 | DMC__Set position | Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Zielposition in Feedback-Inkrementen. | INT64 | RO |
|
6020:32 | DMC__Set velocity | Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6020:33 | DMC__Actual drive time | Die Zeit seit Fahrauftragsbeginn in ms. Stoppt mit Erreichen der Zielposition. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6020:34 | DMC__Actual position lag | Schleppabstand. | INT64 | RO |
|
6020:35 | DMC__Actual velocity | Aktuelle Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit. | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6020:36 | DMC__Actual position | Aktuelle Position aus dem Feedback (inkl. möglicher Offsets durch Referenzfahrten, ...). | INT64 | RO |
|
6020:37 | DMC__Error id | Error Id (Identisch zu Diag History). | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6020:38 | DMC__Input cycle counter | Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6020:39 | DMC__Channel id |
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6020:3A | DMC__Latch value | Feedback-Position zum Latch-Zeitpunkt. | INT64 | RO |
|
6020:3B | DMC__Cyclic info data 1 | Synchrone Infodaten | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6020:3C | DMC__Cyclic info data 2 | Synchrone Infodaten | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6100 FB Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6100:0 | FB Inputs Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6100:0E | TxPDO State | TRUE: Die Positionsdaten sind ungültig. FALSE: Die Positionsdaten sind gültig. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6100:0F | Input cycle counter | Wird mit jedem Prozessdaten-Zyklus hochgezählt, schaltet auf 0 nach Erreichen des Maximalwerts von 3. | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6100:11 | Position | Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6101 FB Touch probe inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6101:0 | FB Touch probe inputs Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
6101:01 | TP1 Enable | Touch probe 1 eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6101:02 | TP1 Pos value stored | Positiver Wert von Touch probe 1 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6101:03 | TP1 Neg value stored | Negativer Wert von Touch probe 1 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6101:08 | TP1 Input | Digitaler Eingang Touch probe 1. Der Eingang muss mit 1-Leiter +24 V Signal angesprochen werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6101:09 | TP2 Enable | Touch probe 2 eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6101:0A | TP2 Pos value stored | Positiver Wert von Touch probe 2 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6101:0B | TP2 Neg value stored | Negativer Wert von Touch probe 2 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6101:10 | TP2 Input | Digitaler Eingang Touch probe 2. Der Eingang muss mit 1-Leiter +24 V Signal angesprochen werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6101:11 | TP1 Pos position | Positiver Wert von Touch probe 1. Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6101:12 | TP1 Neg position | Negativer Wert von Touch probe 1. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6101:13 | TP2 Pos position | Positiver Wert von Touch probe 2. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6101:14 | TP2 Neg position | Negativer Wert von Touch probe 2. Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6101:15 | TP1 Pos timestamp | DC-Zeitstempel, zu dem die letzte positive Flanke auf Touch probe 1 erfasst wurde. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6101:16 | TP1 Neg timestamp | DC-Zeitstempel, zu dem die letzte negative Flanke auf Touch probe 1 erfasst wurde. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6101:17 | TP2 Pos timestamp | DC-Zeitstempel, zu dem die letzte positive Flanke auf Touch probe 2 erfasst wurde. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6101:18 | TP2 Neg timestamp | DC-Zeitstempel, zu dem die letzte negative Flanke auf Touch probe 2 erfasst wurde. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6110 DRV Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6110:0 | DRV Inputs Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
6110:01 | Statusword | Bit 0: Ready to switch on Bit 1: Switched on Bit 2: Operation enabled Bit 3: Fault Bit 4: reserved Bit 5: reserved Bit 6: Switch on disabled Bit 7: Warning Bit 8 + 9: reserved Bit 10: TxPDOToggle Bit 11: Internal limit active Bit 12: Drive follows the command value Bit 13: Input cycle counter Bit 14 - 15: reserved | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6110:03 | Modes of operation display | Anzeige des Betriebsmodus. Mögliche Werte:
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6110:06 | Following error actual value | Schleppfehler. Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6110:07 | Velocity actual value | Anzeige des aktuellen Geschwindigkeitswertes. Einheit: siehe 0x9110:14. | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6110:08 | Torque actual value | Anzeige des aktuellen Drehmomentwertes Berechnungsformel: | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6110:12 | Info data 1 | Synchrone Informationen. Auswahl über 0x8110:39. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6110:13 | Info data 2 | Synchrone Informationen. Auswahl über 0x8110:3A. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6110:14 | Info data 3 | Synchrone Informationen. Auswahl über 0x8110:58. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6110:15 | Torque limitation status | Bit 0: Torque demand value is equal to ramp input Bit 1: High velocity limit active Bit 2: Low velocity limit active Bit 3 - 7: reserved | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6120 DMC Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6120:0 | DMC Inputs Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x3C (60dez) |
6120:02 | DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid | Eine Flanke wurde auf dem externen Eingang erkannt und gelatched. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:03 | DMC__FeedbackStatus__Set counter done | Das Setzen der Feedbackposition war erfolgreich. Dieses Bit bleibt anstehen bis "Set counter" wieder abfällt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:0D | DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch | Der Status des externen Latch-Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:11 | DMC__DriveStatus__Ready to enable | Die Antriebs-Hardware ist zum Aktivieren bereit. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:12 | DMC__DriveStatus__Ready | Die Antriebs-Hardware ist aktiviert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:13 | DMC__DriveStatus__Warning | Es steht eine Warnung im Drive an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:14 | DMC__DriveStatus__Error | Es steht ein Fehler im Drive an. Das "Ready to enable"-Bit und das "Ready"-Bit werden auf FALSE gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:15 | DMC__DriveStatus__Moving positive | Die Achse fährt in positive Richtung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:16 | DMC__DriveStatus__Moving negative | Die Achse fährt in negative Richtung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:1C | DMC__DriveStatus__Digital input 1 | Status des ersten digitalen Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:1D | DMC__DriveStatus__Digital input 2 | Status des zweiten digitalen Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:21 | DMC__PositioningStatus__Busy | Der Positionierauftrag läuft. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:22 | DMC__PositioningStatus__In-Target | Die Achse befindet sich auf der Zielposition. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:23 | DMC__PositioningStatus__Warning | Warnung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:24 | DMC__PositioningStatus__Error | Fehler. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:25 | DMC__PositioningStatus__Calibrated | Die Achse ist kalibriert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:26 | DMC__PositioningStatus__Accelerate | Die Achse beschleunigt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:27 | DMC__PositioningStatus__Decelerate | Die Achse verzögert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:28 | DMC__PositioningStatus__Ready to execute | Die Fahrwegsteuerung ist bereit, einen Auftrag entgegenzunehmen. Dieses Bit ist FALSE …
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6120:31 | DMC__Set position | Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Zielposition in Feedback-Inkrementen. | INT64 | RO |
|
6120:32 | DMC__Set velocity | Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6120:33 | DMC__Actual drive time | Die Zeit seit Fahrauftragsbeginn in ms. Stoppt mit Erreichen der Zielposition. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6120:34 | DMC__Actual position lag | Schleppabstand. | INT64 | RO |
|
6120:35 | DMC__Actual velocity | Aktuelle Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit. | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6120:36 | DMC__Actual position | Aktuelle Position aus dem Feedback (inkl. möglicher Offsets durch Referenzfahrten, ...). | INT64 | RO |
|
6120:37 | DMC__Error id | Error Id (Identisch zu Diag History). | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6120:38 | DMC__Input cycle counter | Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6120:39 | DMC__Channel id |
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6120:3A | DMC__Latch value | Feedback-Position zum Latch-Zeitpunkt. | INT64 | RO |
|
6120:3B | DMC__Cyclic info data 1 | Synchrone Infodaten | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6120:3C | DMC__Cyclic info data 2 | Synchrone Infodaten | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F600 DRV Brake Chopper Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F600:0 | DRV Brake Chopper Inputs |
| UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
F600:03 | Brake chopper I2T warning | I2T Modell zu mindestens "Brake resistor power warning threshold" ausgelastet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:06 | Brake chopper on | Bremswiderstand wurde im letzten Prozessdatenzyklus mindestens einmal eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:11 | Brake chopper dutycycle | Anteil der Zeit des letzten Prozessdatenzyklus, in dem der Bremswiderstand aktiv war (ohne weitere Filter). Einheit: Prozent | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F600:12 | Brake chopper I2T utilisation | Auslastung des I2T-Modells des Bremschoppers. Einheit: Prozent | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |