ELM3002-03x5 - Einführung

ELM3002-03x5 - Einführung 1:
Abb.22: ELM3002-0305
ELM3002-03x5 - Einführung 2:

Die Klemme enthält drei voneinander galvanisch getrennten Bereiche, jeweils den beiden Eingangskanälen und dem EtherCAT-Kommunikationsteil. Vergleiche hierzu auch die Abbildungen unter Speisung, Potentialgruppen.

GEFAHR

ELM3002-03x5 - Einführung 3:

Gerät zum Anschluss an gefährliche Spannung, Hinweise beachten!

2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 mV…5 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4‑mm‑Buchse

Die EtherCAT-Klemme ELM3002‑0305 der Basisserie ist auf Kleinspannungsmessung in Hochvoltsystemen (AC oder DC) ausgelegt und unterstützt dafür die Messbereiche 60/100/150/250 mV und 1/2,5/5 V. Der Messbereich wird im CoE ausgewählt, ebenso wie die anderen Einstellmöglichkeiten, z. B. die Filterparameter. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM3x0x-Klemmen über ähnliche technologische Eigenschaften, die ELM3002‑0305 mit Oversampling bietet dabei eine maximale Samplingrate von 50.000 Samples je Sekunde und Kanal. Die Klemme ist mit 4-mm-Sicherheits-Laborbuchsen ausgestattet.

Optionales Kalibrierzertifikat:

Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation verfügbar.

Quick-Links

• ELM3002-0xx5 – Sicherheits- und Betriebshinweise

• EtherCAT Funktionsgrundlagen

• Montage und Verdrahtung

• Prozessdatenübersicht

• Inbetriebnahme/StartUp/Anschlussplan

• Objektbeschreibung und Parametrierung