Produktübersicht Messtechnik Klemmen
Diese Dokumentation beschreibt folgende EtherCAT Klemmen:
Spannungsmessung
ELM3002-0000 (2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±30 V…±20 mV, 24 Bit, 20 kSps)
- ELM3002-0030 (ELM3002-0000, extern kalibriert)
- ELM3002-0030 / 000079851 (ELM3002-0000, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3002-0030 / 000079901 (ELM3002-0000, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3002-0205 (2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 V…1200 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-Buchse)
- ELM3002-0225 (ELM3002-0205, werkskalibriert)
- ELM3002-0235 (ELM3002-0205, extern kalibriert)
- ELM3002-0235 / 000533506 (ELM3002-0205, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3002-0235 / 000533507 (ELM3002-0205, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3002-0305 (2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 mV…5 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-Buchse)
- ELM3002-0325 (ELM3002-0305, werkskalibriert)
ELM3002-0405 (2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 mV…5 V/±60 V…1200 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-Buchse)
- ELM3002-0425 (ELM3002-0405, werkskalibriert)
ELM3004-0000 (4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±30 V…±20 mV, 24 Bit, 10 kSps)
- ELM3004-0030 (ELM3004-0000, extern kalibriert)
- ELM3004-0030 / 000079852 (ELM3004-0000, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3004-0030 / 000079853 (ELM3004-0000, extern kalibriert, DAkkS)
Strommessung
ELM3102-0000 (2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps)
- ELM3102-0030 (ELM3102-0000, extern kalibriert)
- ELM3102-0030 / 000336124 (ELM3102-0000, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3102-0030 / 000336125 (ELM3102-0000, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3104-0000 (4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 24 Bit, 10 kSps)
- ELM3104-0020 (ELM3104-0000, werkskalibriert)
- ELM3104-0030 (ELM3104-0000, extern kalibriert)
- ELM3104-0030 / 000337409 (ELM3104-0000, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3104-0030 / 000337410 (ELM3104-0000, extern kalibriert, DAkkS)
Spannungs-/Strommessung
ELM3102-0100 (2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt)
- ELM3102-0120 (ELM3102-0100, werkskalibriert)
- ELM3102-0130 (ELM3102-0100, extern kalibriert)
- ELM3102-0130 / 000336126 (ELM3102-0100, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3102-0130 / 000336127 (ELM3102-0100, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3142-0000 (2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10…±1,25 V, ±20 mA, 24 Bit, 1 kSps)
ELM3144-0000 (4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10…±1,25 V, ±20 mA, 24 Bit, 1 kSps)
ELM3146-0000 (6-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10…±1,25 V, ±20 mA, 24 Bit, 1 kSps)
ELM3148-0000 (8-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10…±1,25 V, ±20 mA, 24 Bit, 1 kSps)
Temperatur, RTD
ELM3244-0000 (4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD, 24 Bit, hochpräzise, 1 kSps)
ELM3246-0000 (6-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD, 24 Bit, hochpräzise, 1 kSps)
Temperatur, Thermoelement
ELM3344-0000 (4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, 1 kSps)
- ELM3344-0030 (ELM3344-0000, extern kalibriert)
- ELM3344-0030 / 000533510 (ELM3344-0000, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3344-0030 / 000533511 (ELM3344-0000, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3344-0003 (ELM3344-0000, Mini-TC Universal)
- ELM3344-0033 (ELM3344-0000, Mini-TC Universal, extern kalibriert)
- ELM3344-0033 / 000533512 (ELM3344-0000, Mini-TC Universal, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3344-0033 / 000533513 (ELM3344-0000, Mini-TC Universal, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3348-0000 (8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, 1 kSps)
- ELM3348-0030 (ELM3348-0000, extern kalibriert)
- ELM3348-0030 / 000533514 (ELM3348-0000, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3348-0030 / 000533515 (ELM3348-0000, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3348-0003 (ELM3348-0000, Mini-TC Universal)
- ELM3348-0033 (ELM3348-0000, Mini-TC Universal, extern kalibriert)
- ELM3348-0033 / 000533516 (ELM3348-0000, Mini-TC Universal, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3348-0033 / 000533517 (ELM3348-0000, Mini-TC Universal, extern kalibriert, DAkkS)
Messbrückenauswertung/ DMS-Messung
ELM3502-0000 (2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 20 kSps)
- ELM3502-0030 (ELM3502-0000, extern kalibriert)
- ELM3502-0030 / 000062613 (ELM3502-0000, extern kalibriert, ISO 17025, Vollbrücke, 6-Leiter)
- ELM3502-0030 / 000062614 (ELM3502-0000, extern kalibriert, DAkkS, Vollbrücke, 6-Leiter)
- ELM3502-0030 / 000533131 (ELM3502-0000, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3502-0030 / 000533132 (ELM3502-0000, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3504-0000 (4-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10 kSps)
- ELM3504-0030 (ELM3504-0000, extern kalibriert)
- ELM3504-0030 / 000062615 (ELM3504-0000, extern kalibriert, ISO 17025, Vollbrücke, 6-Leiter)
- ELM3504-0030 / 000062616 (ELM3504-0000, extern kalibriert, DAkkS, Vollbrücke, 6-Leiter)
- ELM3504-0030 / 000533133 (ELM3504-0000, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3504-0030 / 000533134 (ELM3504-0000, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3542-0000 (2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 1 kSps, TEDS)
ELM3544-0000 (4-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 1 kSps)
IEPE/ Beschleunigungsmessung
ELM3602-0000 (2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps)
- ELM3602-0030 (ELM3602-0000, extern kalibriert)
- ELM3602-0030 / 000533518 (ELM3602-0000, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3602-0030 / 000533519 (ELM3602-0000, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3602-0002 (ELM3602-0000, BNC)
- ELM3602-0032 (ELM3602-0000, BNC, extern kalibriert)
- ELM3602-0032 / 000533520 (ELM3602-0000, BNC, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3602-0032 / 000533521 (ELM3602-0000, BNC, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3604-0000 (4-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 20 kSps)
- ELM3604-0030 (ELM3604-0000, extern kalibriert)
- ELM3604-0030 / 000533522 (ELM3604-0000, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3604-0030 / 000533523 (ELM3604-0000, extern kalibriert, DAkkS)
ELM3604-0002 (ELM3604-0000, BNC)
- ELM3604-0032 (ELM3604-0000, BNC, extern kalibriert)
- ELM3604-0032 / 000533524 (ELM3604-0000, BNC, extern kalibriert, ISO 17025)
- ELM3604-0032 / 000533525 (ELM3604-0000, BNC, extern kalibriert, DAkkS)
Multifunktion
ELM3702-0000 (2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps)
ELM3702-0101 (ELM3702-0000, galvanisch getrennt, LEMO)
ELM3704-0000 (4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps)
- ELM3704-0020 (ELM3704-0000, werkskalibriert)
ELM3704-0001 (ELM3704-0000, LEMO)
ELM3704-1001 (ELM3704-0000, TC-Abgleich)