Scan Motor Cogging
Beim Verfahren des Motors treten aufgrund der Rastmomente zwischen den Magneten Lage-abhängige Drehmomentschwankungen auf. Dies kann durch Bestimmung passender Cogging-Koeffizienten in der Regelung kompensiert werden. Durch die „Scan Motor Cogging“-Funktion werden diese Koeffizienten ermittelt und gespeichert (8010:61). Es ist sinnvoll, die gemessenen Cogging-Koeffizienten nach erfolgreichem Scan in die Start-Up-Liste zu übernehmen.
Scan ausführen
| |
Die Motorwelle bewegt sich während des Scan-Vorgangs Verletzungen und Sachschaden sind möglich.
|
Voraussetzungen
- Stabiler Betrieb in der Betriebsart CSP. Siehe Kapitel Auswahl der Betriebsart.
- Ein Encoder ist angeschlossen und konfiguriert.
- Der Encoder hat mindestens 256 Inkremente pro Umdrehung.
- 1. Jede Last von der Motorwelle entfernen.
- 2. Das Kommando 0x8009 in das Register FB00:01 „Request“ schreiben.

- Der Scan wird ausgeführt.
- Der Wert des Registers FB00:02 zeigt den Fortschritt des Scans an.
Die Werte 100dez…199dez entsprechen 0…99 %. - 3. Warten, bis das Register FB00:02 „Status“ einen der folgenden Werte hat: 0, 1, 2, 3.
- Wert 0: Der Scan wurde erfolgreich abgeschlossen.
- Wert 3: Fehler. Siehe Kapitel Fehlerdiagnose.
- 4. Diag History prüfen: der Fehler 0x8420 bedeutet, dass der Regler ungenügend optimiert ist.
Sie können die Cogging-Kompensation im CoE-Parameter 8010:05 „Enable cogging torque compensation“ aktivieren.