PDO-Zuordnung
- Zur Konfiguration der Prozessdaten markieren Sie im oberen linken Feld „Sync Manager“ (siehe Abb.) den gewünschten Sync Manager (editierbar sind hier SM2 und SM3).
- Im Feld darunter „PDO Zuordnung“ können dann die diesem Sync Manager zugeordneten Prozessdaten an- oder abschaltet werden.
- Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus (F4) bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Klemme übertragen.
Default PDO-Zuordnung der Sync Manager, EL7342
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12, default | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1600 | 0x1601 | 4.0 | ENC Control compact Ch. 1 | 0x7000:02 - Enable Latch extern on positive edge |
0x1602 | 0x1603 | 4.0 | ENC Control compact Ch. 2 | 0x7010:02 - Enable Latch extern on positive edge |
0x1604 | - | 2.0 | DCM control Ch. 1 | 0x7020:01 - Enable |
0x1606 | 0x1605 | 2.0 | DCM velocity Ch. 1 | 0x7020:21 - Velocity |
0x1607 | - | 2.0 | DCM control Ch. 2 | 0x7030:01 - Enable |
0x1609 | 0x1608 | 2.0 | DCM velocity Ch. 2 | 0x7030:21 - Velocity |
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13, default | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1A00 | 0x1A01 | 6.0 | ENC Status compact Ch. 1 | 0x6000:02 - Latch extern valid |
0x1A03 | 0x1A04 | 6.0 | ENC Status compact Ch. 2 | 0x6010:02 - Latch extern valid |
0x1A06 | - | 2.0 | DCM Status Ch. 1 | 0x6020:01 - Ready to enable |
0x1A08 | - | 2.0 | POS Status | 0x6030:01 - Ready to enable |