Ausgangsdaten
Index 7000 ENC Outputs Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7000:0 |
ENC Outputs Ch.1 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x11 (17dez) |
|
7000:02 |
Enable latch extern on positive edge |
Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7000:03 |
Set counter |
Zählerstand setzen |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7000:04 |
Enable latch extern on negative edge |
Das externe Latch mit negativer Flanke aktivieren. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7000:11 |
Set counter value |
Der über „Set counter“ (Index 0x7000:03) zu setzende Zählerstand. |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 7010 ENC Outputs Ch.2
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7010:0 |
ENC Outputs Ch.2 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x11 (17dez) |
|
7010:02 |
Enable latch extern on positive edge |
Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7010:03 |
Set counter |
Zählerstand setzen |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7010:04 |
Enable latch extern on negative edge |
Das externe Latch mit negativer Flanke aktivieren. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7010:11 |
Set counter value |
Der über „Set counter“ (Index 0x7010:03) zu setzende Zählerstand. |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 7020 DCM Outputs Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7020:0 |
DCM Outputs Ch.1 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x21 (33dez) |
|
7020:01 |
Enable |
Aktiviert die Ausgangsstufe |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7020:02 |
Reset |
Alle aufgetretenen Fehler werden durch das Setzen dieses Bits zurückgesetzt (steigende Flanke) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7020:03 |
Reduce torque |
Reduziertes Drehmoment (Spulenstrom) ist aktiv (siehe Subindex 0x8020:05 / 0x8020:06) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7020:11 |
Position |
Vorgabe der Sollposition |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
7020:21 |
Velocity |
Vorgabe der Sollgeschwindigkeit |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index 7030 DCM Outputs Ch.2
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7030:0 |
DCM Outputs Ch.2 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x21 (33dez) |
|
7030:01 |
Enable |
Aktiviert die Ausgangsstufe |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7030:02 |
Reset |
Alle aufgetretenen Fehler werden durch das Setzen dieses Bits zurückgesetzt (steigende Flanke) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7030:03 |
Reduce torque |
Reduziertes Drehmoment (Spulenstrom) ist aktiv (siehe Subindex 0x8030:05 / 0x8030:06) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7030:11 |
Position |
Vorgabe der Sollposition |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
7030:21 |
Velocity |
Vorgabe der Sollgeschwindigkeit |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index 7040 POS Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7040:0 | POS Outputs Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x24 (36dez) |
7040:01 | Execute | Fahrauftrag starten (steigende Flanke), bzw. Fahrauftrag vorzeitig abbrechen (fallende Flanke) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7040:02 | Emergency stop | Fahrauftrag vorzeitig mit einer Notfallrampe abbrechen (steigende Flanke) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7040:11 | Target position | Vorgabe der Zielposition | UINT32 | RO | 0x00007FFF (32767dez) |
7040:21 | Velocity | Vorgabe der maximalen Sollgeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7040:22 | Start type | Vorgabe des Starttypen 0x0000 Idle 0x0001 Absolute 0x0002 Relative 0x0003 Endless plus 0x0004 Endless minus 0x0105 Modulo short 0x0115 Modulo short extended 0x0205 Modulo plus 0x0215 Modulo plus extended 0x0305 Modulo minus 0x0315 Modulo minus extended 0x0405 Modulo current 0x0415 Modulo current extended 0x0006 Additive 0x6000 Calibration, Plc cam 0x6100 Calibration, Hw sync 0x6E00 Calibration, set manual 0x6E01 Calibration, set manual auto 0x6F00 Calibration, clear manual | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7040:23 | Acceleration | Vorgabe der Beschleunigung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7040:24 | Deceleration | Vorgabe der Verzögerung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 7050 POS Outputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7050:0 | POS Outputs Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x24 (36dez) |
7050:01 | Execute | Fahrauftrag starten (steigende Flanke), bzw. Fahrauftrag vorzeitig abbrechen (fallende Flanke) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7050:02 | Emergency stop | Fahrauftrag vorzeitig mit einer Notfallrampe abbrechen (steigende Flanke) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7050:11 | Target position | Vorgabe der Zielposition | UINT32 | RO | 0x00007FFF (32767dez) |
7050:21 | Velocity | Vorgabe der maximalen Sollgeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7050:22 | Start type | Vorgabe des Starttypen 0x0000 Idle 0x0001 Absolute 0x0002 Relative 0x0003 Endless plus 0x0004 Endless minus 0x0105 Modulo short 0x0115 Modulo short extended 0x0205 Modulo plus 0x0215 Modulo plus extended 0x0305 Modulo minus 0x0315 Modulo minus extended 0x0405 Modulo current 0x0415 Modulo current extended 0x0006 Additive 0x6000 Calibration, Plc cam 0x6100 Calibration, Hw sync 0x6E00 Calibration, set manual 0x6E01 Calibration, set manual auto 0x6F00 Calibration, clear manual | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7050:23 | Acceleration | Vorgabe der Beschleunigung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7050:24 | Deceleration | Vorgabe der Verzögerung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |