Ausgangsdaten
Index 7010 DRV Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | DRV Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
7010:01 | Controlword | Bit 0 : Switch on | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:03 | Modes of operation | Einstellung der Betriebsart 0x08: Cyclic synchronous position mode (CSP) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
7010:05 | Target position | Konfigurierte Ziel-Position | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
7010:06 | Target velocity | Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit Die Geschwindigkeitsskalierung kann dem Objekt 0x9010:14 ("Velocity encoder resolution") entnommen werden. | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7010:09 | Target torque | Konfigurierter Eingangswert der Drehmoment-Überwachung Formel für Index 0x8010:54 = 0 : Formel für Index 0x8010:54 = 1 : | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:0A | Torque offset | Offset des Drehmoment-Wertes Formel für Index 0x8010:54 = 0 : Formel für Index 0x8010:54 = 1 : | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:0B | Torque limitation | Grenzwert des Drehmomentes für die Drehmoment-Überwachung (Bipolar Limit) Formel für Index 0x8010:54 = 0 : Formel für Index 0x8010:54 = 1 : | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
7010:0E | Commutation angle | Kommutierungs-Winkel (für CSTCA Modus) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |