Konfigurationsdaten
Index 8000 FB Settings
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
8000:0 |
FB Settings |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x13 (19dez) |
|
8000:01 |
Invert feedback direction |
Zählrichtung invertieren |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
|
8000:11 |
Device type |
1: Resolver (nicht änderbar) |
UINT32 |
RO |
0x00000001 (1dez) |
|
8000:12 |
Singleturn bits |
Anzahl der Single- und Multiturn-Bits |
UINT8 |
RW |
0x14 (20dez) |
|
8000:13 |
Multiturn bits |
UINT8 |
RW |
0x0C (12dez) |
Index 8008 FB Resolver Settings
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
8008:0 |
FB Resolver Settings |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x14 (20dez) |
|
8008:01 |
Invert feedback direction |
Zählrichtung invertieren |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
|
8008:02 |
Enable automatic gain control |
Automatischen Gainabgleich einschalten. |
BOOLEAN |
RW |
0x01 (1dez) |
|
8008:11 |
Bandwidth |
Resolver Bandbreite [1 Hz] |
UINT16 |
RW |
0x01F4 (500dez) |
|
8008:12 |
Resolver gain adjustment |
REAL32 |
RW |
0x3F800000 (1065353216dez) | |
|
8008:13 |
Resolver phase shift |
Nominale Phasenverschiebung des Resolvers |
INT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
|
8008:14 |
Observer feed-forward |
Vorsteuerung für Drehzahlbeobachter |
UINT8 |
RW |
0x32 (50dez) |
Index 8010 DRV Amplifier Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | DRV Amplifier Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x54 (84dez) |
8010:01 | Enable TxPDOToggle | TxPDO Toggle im Statuswort (Bit 10) einblenden | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Enable input cycle counter | 1: aktiviert Zwei-Bit-Zähler, der mit jedem Prozessdatenzyklus bis zum Maximalwert von 3 inkrementiert wird und danach wieder bei 0 beginnt Das Low-Bit wird in Bit 10 und das Hi-Bit in Bit 14 vom Status-Wort dargestellt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:03 | Enable output cycle counter | reserviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | Device type | 1: Servo drive (nicht änderbar) | UINT32 | RO | 0x00000001 (1dez) |
8010:12 | Current loop integral time | Nachstellzeit (Tn) Stromregler | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8010:13 | Current loop proportional gain | Proportionalanteil Stromregler | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:14 | Velocity loop integral time | Nachstellzeit (Tn) Geschwindigkeitsregler | UINT32 | RW | 0x00000032 (50dez) |
8010:15 | Velocity loop proportional gain | Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler | UINT32 | RW | 0x00000096 (150dez) |
8010:19 | Nominal DC link voltage | Nenn-Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x0000BB80 (48000dez) |
8010:1A | Min DC link voltage | Minimale Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x00004FB0 (20400dez) |
8010:1B | Max DC link voltage | Maximale Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x0000EA60 (60000dez) |
8010:29 | Amplifier I2T warn level | I²T-Modell Warnschwelle | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
8010:2A | Amplifier I2T error level | I²T-Modell Fehlerschwelle | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
8010:2B | Amplifier Temperature warn level | Übertemperatur Warnschwelle | UINT16 | RW | 0x02BC (700dez) |
8010:2C | Amplifier Temperature error level | Übertemperatur Fehlerschwelle | UINT16 | RW | 0x0352 (850dez) |
8010:31 | Velocity limitation | Drehzahlbegrenzung | UINT32 | RW | 0x00040000 (262144dez) |
8010:32 | Short-Circuit Brake duration max | Max. Dauer der Anker-Kurzschluss-Bremse | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8010:33 | Stand still window | Stillstandsfenster | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8010 DRV Amplifier Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:39 | Select info data 1 | Auswahl "Info data 1" | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
Torque current (filtered 1 ms) | |||||
DC link voltage [mV] | |||||
PCB temperature [0,1 °C] | |||||
Errors: | |||||
Warnings: | |||||
8010:3A | Select info data 2 | Auswahl "Info data 2" | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
Torque current (filtered 1 ms) | |||||
DC link voltage [mV] | |||||
PCB temperature [0,1 °C] | |||||
Errors: | |||||
Warnings: | |||||
8010:41 | Low-pass filter frequency | Lastfilterfrequenz Es können folgende Werte eingestellt werden: | UINT16 | RW | 0x0140 (320dez) |
8010:49 | Halt ramp deceleration | Verzögerung der Drehzahl-Halterampe | UINT32 | RW | 0x0000F570 (62832dez) |
8010:50 | Following error window | Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster 0xFFFFFFFF (-1dez) = Schleppabstandsüberwachung aus Jeder andere Wert = Schleppabstandsüberwachung ein | UINT32 | RW | 0xFFFFFFFF (-1 dez) |
Index 8010 DRV Amplifier Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:51 | Following error time out | Schleppabstandsüberwachung: Timeout Ist der Schleppfehler größer als das Schleppfehlerfenster, für eine Zeit, die größer ist als der Timeout, führt das zu einer Fehlerreaktion. | UINT16 | RW | 0x0000 (0 dez) |
8010:52 | Fault reaction option code | Erlaubte Werte 0: Disable drive function, motor is free to rotate 1: Slow down on slow down ramp | UINT16 | RW | 0x0000 (0 dez) |
8010:53 | Position loop proportional gain | Proportionalanteil Positionssregler | UINT32 | RW | 0x00000000 (0 dez) |
8010:54 | Feature bits | Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Der Feature Bit ermöglicht die Umstellung. Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default bei EL7201-000x) Bei der EL7201-001x kann mit Hilfe des Lüftermoduls ZB8610 der Ausgangsstrom erhöht werden. normaler Ausgangsstrom → Bit 1 = 0 (default) Daraus lassen sich folgende Kombinationen in einstellen: 0dez → normaler Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert 1dez → normaler Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert 2dez → erhöhter Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert 3 dez → erhöhter Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0 dez) |
Index 8011 DRV Motor Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8011:0 | DRV Motor Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x2D (45dez) |
8011:11 | Max current | Spitzenstrom Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Der Feature Bit (0x8010:54) ermöglicht die Umstellung. Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default bei EL7201) | UINT32 | RW | 0x00001770 (6000dez) |
8011:12 | Rated current | Nennstrom Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Der Feature Bit (0x8010:54) ermöglicht die Umstellung. Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default bei EL7201) | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
8011:13 | Motor pole pairs | Anzahl der Polpaare | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
8011:15 | Commutation offset | Kommutierungs-Offset (zwischen elektrischer Nullposition und mechanischer Single-Turn Nullposition) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8011:16 | Torque constant | Drehmoment-Konstante | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8011:18 | Rotor moment of inertia | Massenträgheitsmoment des Motors | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8011:19 | Winding inductance | Induktivität | UINT16 | RW | 0x000E (14dez) |
8011:1B | Motor speed limitation | Drehzahlbegrenzung | UINT32 | RW | 0x00040000 (262144dez) |
8011:29 | I2T warn level | I2T-Modell Warnschwelle | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
8011:2A | I2T error level | I2T-Modell Fehlerschwelle | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
8011:2D | Motor thermal time constant | Thermische Zeitkonstante | UINT16 | RW | 0x0028 (40dez) |
Index 8012 DRV Brake Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8012:0 | DRV Brake Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
8012:01 | Manual override (release) | Manuelles Lösen der Motorhaltebremse | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:11 | Release delay | Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:12 | Application delay | Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:13 | Emergency application timeout | Zeit, die der Verstärker abwartet, bis die Drehzahl nach Halt-Anforderung (Solldrehzahl 0 nach Halterampe oder Torque off) das Stillstandfenster erreicht. Bei Überschreiten der eingestellten Wartezeit wird die Haltebremse unabhängig von der Drehzahl ausgelöst. Hinweis: Bei hängenden Achsen und der Einstellung Torque off für den Fehlerfall sollte dieser Parameter auf eine sehr kurze Zeit eingestellt werden, um ein weites Absacken der Achse/Last zu verhindern. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:14 | Brake moment of inertia | Massenträgheitsmoment der Bremse | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |