Eingangsdaten
Index 6000 FB Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | FB Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6000:0E | TxPDO State | TRUE: FALSE: | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | Input Cycle Counter | Wird mit jedem Prozessdaten-Zyklus hochgezählt, schaltet auf 0 nach Erreichen des Maximalwertes von 3. | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Position | Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6010 DRV Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | DRV Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
6010:01 | Statusword | Statusword | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:03 | Modes of operation display | Anzeige des Operation Mode | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Velocity actual value | Anzeige des aktuellen Geschwindigkeitswertes | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:08 | Torque actual value | Anzeige des aktuellen Drehmomentwertes Formel für Index 0x8010:54 = 0 : Formel für Index 0x8010:54 = 1 : | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:09 | Following error actual value | Schleppfehler | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:12 | Info data 1 | Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:39) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:13 | Info data 2 | Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:3A) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |