Eingangsdaten/Ausgangsdaten
Index 2001 Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2001:0 | Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
2001:11 | Torque offset | Offset des Drehmoment-Wertes Formel für Index 0x2002:54 = 0 : Formel für Index 0x2002:54 = 1 : | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 2008 Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2008:0 | Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
2008:01 | Info data1 | Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x2002:55) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
2008:01 | Info data2 | Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x2002:56) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 603E TxPDO Data invalid
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
603E:0 | TxPDO Data invalid | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
603E:02 | Position actual value | 0: Die aktuelle Position ist gültig | BOOLEAN | RO P | 0 |
Index 6040 Controlword
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
6040:0 |
Controlword |
DS402 Controlword |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index 6041 Statusword
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6041:0 | Statusword | DS402 Statusword | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 605E Fault reaction option code
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
605E:0 | Fault reaction option code | 0: Disable drive function, motor is free to rotate 1: Slow down by slow down ramp | ENUM16BIT | RW | 0 |
Index 6060 Modes of operation
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
6060:0 |
Modes of operation |
erlaubte Werte: 0x08: Cyclic synchronous position mode (CSP) |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Index 6061 Modes of operation display
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
6061:0 |
Modes of operation display |
erlaubte Werte: 8: Cyclic synchronous position mode (CSP) 9: Cyclic synchronous velocity mode (CSV) 10: Cyclic synchronous torque mode (CST) 11: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA) |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 6064 Position actual value
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
6064:0 |
Position actual value |
Position |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 6065 Following error window
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
6065:0 |
Following error window |
Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster |
UINT32 |
RO |
0xFFFFFFFF (-1dez) |
Index 6066 Following error time out
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6066:0 | Following error time out | Schleppabstandsüberwachung: Timeout Ist der Schleppfehler größer als das Schleppfehlerfenster, für eine Zeit, die größer ist als der Timeout, führt das zu einer Fehlerreaktion. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 606C Velocity actual value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
606C:0 | Velocity actual value | Anzeige des aktuellen Geschwindigkeitswerts | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6071 Target torque
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6071:0 | Target torque | This object shall indicate the configured input value for the torque controller. Formel für Index 0x2002:54 = 0 : Formel für Index 0x2002:54 = 1 : | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6072 Max torque
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6072:0 | Max torque | This object limits the target torque for the torque controller (bipolar limit). Formel für Index 0x2002:54 = 0 : Formel für Index 0x2002:54 = 1 : | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 6075 Motor rated current
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6075:0 | Motor rated current | Motor-Nennstrom | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
Index 6077 Torque actual value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6077:0 | Torque actual value | This object shall provide the actual value of the torque. Formel für Index 0x2002:54 = 0 : Formel für Index 0x2002:54 = 1 : | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6079 DC link circuit voltage
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
6079:0 |
DC link circuit voltage |
Zwischenkreisspannung g |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 607A Target position
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
607A:0 | Target position | This object shall provide the actual position. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6080 Max motor speed
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6080:0 | Max motor speed | Drehzahlbegrenzung | UINT32 | RW | 0x00040000 (262144dez) |
Index 608F Position encoder resolution
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
608F:0 | Position encoder resolution | Dieses Objekt stellt die konfigurierten Encoderinkremente und Anzahl der Motorumdrehungen dar. Die “Position encoder resolution” wird mit folgender Formel berechnet: | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
608F:01 | SubIndex 001 | Encoderinkremente | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
608F:02 | SubIndex 002 | Motorumdrehungen | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6090 Velocity Encoder Resolution
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6090:0 | Velocity Encoder Resolution | Anzeige der konfigurierten Encoder-Inkremente/s und Motorumdrehungen/s. Velocity Encoder Resolution = | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 60B2 Torque offset
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60B2:0 | Torque offset | Offset des Drehmoment-Wertes | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 60B8 Touch probe function
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
60B8:0 |
Touch probe function |
Touch probe function byte |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index 60B9 Touch probe status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60B9:0 | Touch probe status | Touch probe status byte | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 60BA Touch probe 1 positive edge
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
60BA:0 |
Touch probe 1 positive edge |
Positiver Positionswert von TP 1 |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 60BB Touch probe 1 negative edge
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
60BB:0 |
Touch probe 1 negative edge |
Negativer Positionswert von TP 1 |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 60BC Touch probe 2 positive edge
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
60BC:0 |
Touch probe 2 positive edge |
Positiver Positionswert von TP 2 |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 60BD Touch probe 2 negative edge
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
60BD:0 |
Touch probe 2 negative edge |
Negativer Positionswert von TP 2 |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 60C2 Interpolation time period
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60C2:0 | Interpolation time period | Maximaler Subindex x | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
60C2:01 | Interpolation time period value | Anzeige des Interpolations Zeitraums (sub-index 0x01) der Wert wird in 10(interpolation time index) (Sekunden) angegeben. | UINT8T8 | RO | 0x00 (0dez) |
60C2:02 | Interpolation time index | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 60D9 Supported functions
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60D9:0 | Supported functions | Angabe der vom Gerät unterstützten Funktionen | UINT3232 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 60DA Function settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60DA:0 | Function settings | Aktiviert / Deaktiviert unterstützte Funktionen. Bit 0: Enable TxPDOToggle-Bit in Statusword: Bit 10 Bit 1: Enable input cycle counter in Statusword: Bit 13 Bit 2-31: reserved | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 60EA Commutation angle
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60EA:0 | Commutation angle | Kommutierungs-Winkel (für CSTCA Modus) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 60F4 Following error actual value
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
60F4:0 |
Following error actual value |
Schleppfehler |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 60FF Target velocity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60FF:0 | Target velocity | Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6403 Motor catalogue number
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6403:0 | Motor catalogue number | Ist der Order Code aus dem elektronischen Typenschild des Motors, z. B. AM8121-0F20-0000 | STRING | RO |
|
Index 6502 Supported drive modes
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6502:0 | Supported drive modes | Angabe der unterstützten Betriebsmodi. (DS402 Object 0x6502) Bit 0: PP | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |