EL7037 - Einführung

Schrittmotorklemme, 24 VDC, 1,5 A, mit Feldorientierter Regelung
Die EtherCAT-Klemme EL7037 ist für den kleinen Leistungsbereich von Schrittmotoren vorgesehen. Die PWM-Endstufen decken einen großen Spannungs- und Strombereich ab. Sie sind, zusammen mit zwei Eingängen für Endlagenschalter, in der EtherCAT-Klemme untergebracht. Mit nur wenigen Parametern kann die EL7037 an den Motor und die Anwendung angepasst werden.
Für Schrittmotoren der Serie AS10xx lässt sich eine feldorientierte Regelung auswählen. Damit sind diverse Vorteile, wie eine bessere Dynamik und eine geringere Stromaufnahme, verbunden.
Zusammen mit einem Schrittmotor AS10xx stellt die EL7037 einen preiswerten Kompaktantrieb dar.
Schnellverweise
Hinweise zum Anschluss Kapitel "Montage und Verdrahtung",
| Anwendungsbeispiel Kapitel "Inbetriebnahme", |
Hinweise zur Inbetriebnahme Kapitel "Inbetriebnahme", | Hinweise zur Konfiguration Kapitel "Inbetriebnahme",
Kapitel "Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager", |