LEDs und Anschlussbelegung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.4: LEDs und Anschluss EL7037

Anschlussbelegung

Klemmstelle

Name

Signal

1

A

Encoder-Eingang A

2

C

Encoder-Eingang C (Nulleingang)
Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn das Bit im Objekt 0x7000:01 gesetzt ist und eine steigende Flanke am Encoder-Eingang C auftritt.

3

Encoder-Versorgung +24V

Encoder-Versorgung, intern verbunden mit positivem Powerkontakt und Pin 6, 7

4

A1

Motorwicklung A1

5

B1

Motorwicklung B1

6

+24V

+24 V DC, intern verbunden mit positivem Powerkontakt und Pin 3, 7

7

+24V

+24 V DC, intern verbunden mit positivem Powerkontakt und Pin 3, 6

8

Input 1

Digitaler Eingang 1 (24 V DC)

9

B

Encoder-Eingang B

10

Latch

Latch Eingang. Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn

  • im Objekt 0x7000:02 das Bit gesetzt ist und eine steigende Flanke am Latch-Eingang auftritt oder
  • im Objekt 0x7000:04 das Bit gesetzt ist und eine fallende Flanke am Latch-Eingang auftritt.

11

Encoder-Versorgung 0V

Encoder-Versorgung 0 V. intern verbunden mit negativem Powerkontakt und Pin 14, 15

12

A2

Motorwicklung A2

13

B2

Motorwicklung B2

14

0V

0 V DC, intern verbunden mit negativem Powerkontakt und Pin 11, 15

15

0V

0 V DC, intern verbunden mit negativem Powerkontakt und Pin 11, 14

16

Input 2

Digitaler Eingang 2 (24 V DC), auch als digitaler Ausgang (0,5 A) konfigurierbar

LEDs

LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.36: EL7037 - LEDs

Nr.

LED

Farbe

Bedeutung

1

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

2

Encoder

grün

an

Encoder betriebsbereit

3

A

grün

an

Am Encoder-Eingang A liegt ein Signal an.

4

B

grün

an

Am Encoder-Eingang B liegt ein Signal an.

5

C

grün

an

Am Encoder-Eingang C liegt ein Signal an.

6

Latch

grün

an

Am Latch-Eingang des Encoders liegt ein Signal an.

7

Turn CW

grün

an

Motor wird im Uhrzeigersinn (clock wise) angesteuert

8

Input 1

grün

an

Am digitalen Eingang 1 liegt ein Signal an.

9

Driver

grün

an

Treiberstufe betriebsbereit

10

Power

grün

aus

Versorgungsspannung (24 V DC) nicht vorhanden oder
Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt)

an

Versorgungsspannung (24 V DC) vorhanden

11

Warning

gelb

an

Konfigurationsfehler, z. B.:

  • Motorspannung nicht angelegt
  • 80°C Temperatur überschritten
  • 100% Duty cycle erreicht
  • …

12

Error A

rot

an

Konfigurationsfehler der Endstufe A, z. B.:

  • 100°C Temperatur überschritten
  • Kurzschluss
  • ...

13

Error B

rot

an

Konfigurationsfehler der Endstufe B, z. B.:

  • 100°C Temperatur überschritten
  • Kurzschluss
  • ...

14

Enable

grün

aus

Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt) oder EL7037 ist nicht betriebsbereit)

an

Motoransteuerung ist freigeschaltet (Index 0x6010:02 ist gesetzt) und EL7037 ist betriebsbereit

15

Turn CCW

grün

an

Motor wird gegen den Uhrzeigersinn (counter clock wise) angesteuert

16

Input 2

grün

an

Am digitalen Eingang 2 liegt ein Signal an.