Eingangsdaten
Index 6000 ENC Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | ENC Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
6000:01 | Latch C valid | Der Zählerstand wurde mit der C-Spur gelatched. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Latch extern valid | Der Zählerstand wurde über das externe Latch gespeichert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Set counter done | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Counter underflow | Der Zähler hat rückwärts den Nulldurchgang durchschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Counter overflow | Der Zähler ist übergelaufen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:08 | Extrapolation stall | Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:09 | Status of input A | Der Zustand des A-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0A | Status of input B | Der Zustand des B-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0B | Status of input C | Der Zustand des C-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0D | Status of extern latch | Der Zustand des Ext. Latch-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | Sync error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO upgedatet wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Counter value | Der Zählerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:12 | Latch value | Der Latchwert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:16 | Timestamp | Zeitstempel der letzten Zähleränderung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6010 STM Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | STM Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
6010:01 | Ready to enable | Treiberstufe ist bereit zum Freischalten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | Ready | Treiberstufe ist Betriebsbereit | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:03 | Warning | eine Warnung ist aufgetreten (siehe Index 0xA010 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:04 | Error | ein Fehler ist aufgetreten (siehe Index 0xA010) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:05 | Moving positive | Treiberstufe wird in positiver Richtung angesteuert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:06 | Moving negative | Treiberstufe wird in negativer Richtung angesteuert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Torque reduced | reduziertes Drehmoment ist aktiv | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:08 | Motor stall | ein Schrittverlust ist aufgetreten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0C | Digital input 1 | digitaler Eingang 1 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0D | Digital input 2 | digitaler Eingang 2 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0E | Sync error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO upgedatet wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:11 | Info data 1 | synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8012:11) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:12 | Info data 2 | synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8012:19) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:13 | Motor load | aktuelle Belastung des Motors | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:14 | Internal position | interne Microstep Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:15 | External position | Encoder Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6020 POS Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6020:0 | POS Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x23 (35dez) |
6020:01 | Busy | Ein aktueller Fahrauftrag ist aktiv. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:02 | In-Target | Motor ist im Ziel angekommen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:03 | Warning | Eine Warnung ist aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:04 | Error | Ein Fehler ist aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:05 | Calibrated | Motor ist kalibriert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:06 | Accelerate | Motor ist in der Beschleunigungsphase. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:07 | Decelerate | Motor ist in der Verzögerungsphase. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:08 | Ready to execute | Bereit für Fahrauftrag | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:11 | Actual position | aktuelle Sollposition des Fahrauftraggenerators | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6020:21 | Actual velocity | aktuelle Sollgeschwindigkeit des Fahrauftraggenerators | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6020:22 | Actual drive time | Zeitinformation des Fahrauftrages (siehe Subindex 0x8021:11) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6020:23 | Actual position lag | Schleppabstand | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |