Informations-/Diagnosedaten (kanalspezifisch)
Index 80nE AI Internal data (für n = 3, 4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | AI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80nE:01 | ADC raw value | ADC Rohwert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9010 STM Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9010:0 | STM Info data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
9010:01 | Status word | Statuswort (siehe Index 0xA010) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:02 | Motor coil voltage A | Motorspannung Spule A (Einheit 1 mV) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:03 | Motor coil voltage B | Motorspannung Spule B (Einheit 1 mV) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:04 | Motor coil current A | Motorstrom Spule A (Einheit 1 mA) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:05 | Motor coil current B | Motorstrom Spule B (Einheit 1 mA) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:06 | Duty cycle A | Duty-Cycle Spule A (Einheit 1%) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9010:07 | Duty cycle B | Duty-Cycle Spule B (Einheit 1%) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9010:08 | Motor velocity | aktuelle Geschwindigkeit (Wertebereich +/- 10000) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:09 | Internal position | interne Position (Mikro-Inkremente) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:13 | External position | externe Position (angeschlossener Enkoder) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9020 POS Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9020:0 | POS Info data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
9020:01 | Status word | Statuswort | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:03 | State (drive controller) | erlaubte Werte: | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
0: Init | |||||
1: Idle | |||||
272: Go cam | |||||
273: On cam | |||||
16: Start | |||||
17: Acceleration | |||||
18: Constant | |||||
19: Decelleration | |||||
288: Go sync impulse | |||||
289: Leave cam | |||||
4096: Pre target | |||||
4097: In target | |||||
32: Emergency stop | |||||
33: Normal stop | |||||
304: Calibration stop | |||||
8192: Drive end | |||||
8193: Wait for init | |||||
320: Is calibrated | |||||
321: Not calibrated | |||||
16384: Drive warning | |||||
32768: Error | |||||
65535: Undefined | |||||
256: Calibration start | |||||
9020:04 | Actual position lag | aktueller Schrittfehler | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A010 STM Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A010:0 | STM Diag data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
A010:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80°C (siehe Subindex 0xF80F:04) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:03 | Torque overload | aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:04 | Under voltage | Versorgungsspannung des Motors ist 20 % kleiner, als die konfigurierte Nennspannung (Warning) oder Versorgungsspannung des Motors ist kleiner 8 V (Fehler, siehe 0xA010:09) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:05 | Over voltage | Versorgungsspannung des Motors ist 10% größer, als die konfigurierte Nennspannung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:06 | Short circuit A | Kurzschluss der Motorspule A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:07 | Short circuit B | Kurzschluss der Motorspule B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:08 | No control power | Steuerspannung an den Powerkontakten kleiner als 12 V | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:09 | Misc error | Initialisierung der Klemme fehlgeschlagen oder Versorgungsspannung ist kleiner 8 V oder | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:0A | Configuration | CoE-Änderung wurde noch nicht in aktueller Konfiguration übernommen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:11 | Actual operation mode | aktuelle Betriebsart (relevant bei aktivierter Automatik, siehe 0x8012:01) | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) |
Index A020 POS Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A020:0 | POS Diag data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
A020:01 | Command rejected | Fahrauftrag wurde abgewiesen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:02 | Command aborted | Fahrauftrag wurde abgebrochen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:03 | Target overrun | Zielposition wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:04 | Target timeout | das Zielfenster wurde innerhalb des In-Target timeouts nicht erreicht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:05 | Position lag | der max. Schleppfehler wurde überschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:06 | Emergency stop | ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |