Hersteller-Konfigurationsdaten (gerätespezifisch)
Index 80nF AI Vendor data (für n = 3, 4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | AI Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
80nF:01 | Calibration offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:02 | Calibration gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index F80F STM Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F80F:0 | STM Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
F80F:01 | PWM Frequency | Zwischenkreisfrequenz (Einheit: 1 Hz) | UINT16 | RO | 0x7D00 (32000dez) |
F80F:02 | Deadtime | Totzeit der Pulsweitenmodulation | UINT16 | RO | 0x0808 (2056dez) |
F80F:03 | Deadtime space | Duty Cycle Begrenzung | UINT16 | RO | 0x0014 (20dez) |
F80F:04 | Warning temperature | Schwelle der Temperaturwarnung (Einheit: 1°C, siehe Subindex 0xA010:02) | INT8 | RO | 0x50 (80dez) |
F80F:05 | Switch off temperature | Abschalttemperatur (Einheit: 1°C) | INT8 | RO | 0x64 (100dez) |
F80F:06 | Analog trigger point | Triggerpunkt der AD-Wandlung | UINT16 | RO | 0x000A (10dez) |