Prozessdaten und Betriebsmodi

PDO-Zuordnung EL6851 (Master)

Index

Index ausgeschlossener PDOs

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt

0x1A00 (default)

-

6

DMX Status

Index 0x6000:01 - Transmit accepted
Index 0x6000:02 - Receive toggle
Index 0x6000:03 - Cycle TxD disable
Index 0x6000:04 - Default data sent
Index 0x6000:0E - Frame sent toggle
Index 0x1800:09 - TxPDO Toggle
Index 0x6000:11 - Channel length
Index 0x6000:12 - Start Code

0x1A0n
[für 1≤ n ≤ 8]

-

64

DMX Channel 1 – 64
[65 - 128; ... ; 449 - 512]

Index 0x600[n+1]:01 - Channel 1
...
Index 0x600[n+1]:40 - Channel 64

Index

Index ausgeschlossener PDOs

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt

0x1600 (default)

-

6

DMX Control

Index 0x7000:01 - Transmit request
Index 0x7000:03 - Disable cyclic TxD
Index 0x7000:04 - Send default data
Index 0x7000:11 - Channel length
Index 0x7000:12 - Start Code

0x160n
[für 1≤ n ≤ 8]

-

64

DMX Channel 1 - 64
[65 - 128; ... ; 449 - 512]

Index 0x700[n+1]:01 - Channel 1 [65; ... ; 449]
...
Index 0x700[n+1]:40 - Channel 64 [128; ... ; 512]

PDO-Zuordnung EL6851-0010 (Slave)

Index

Index ausgeschlossener PDOs

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt

0x1A00 (default)

-

6

DMX Status

Index 0x6000:02 - Receive toggle
Index 0x6000:06 - Framing error
Index 0x6000:07 - Overrun error
Index 0x1800:07 - TxPDO State
Index 0x1800:09 - TxPDO Toggle
Index 0x6000:11 - Channel length
Index 0x6000:12 - Start Code

0x1A0n
[für 1≤ n ≤ 8]

-

64

DMX Channel 1 - 64
[65 - 128; ... ; 449 - 512]

Index 0x600n:01 - Channel 1
...
Index 0x600n:40 - Channel 64