Ausgangsdaten

Index 7000 DMX Control

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7000:0

DMX Control

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x12 (18dez)

7000:01

Transmit request

Dieses Bit wird getoggelt um Daten zu senden (wird nur für das RDM Protokoll benötigt)

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7000:03

Disable cycle TxD

Ist der Wert TRUE, werden keine Daten gesendet

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7000:04

Send default data

Ist der Wert TRUE, werden die Default Daten gesendet (siehe Index 0x8000:12)

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7000:11

Channel length

Anzahl an Daten ,die über DMX oder RDM gesendet werden sollen

UINT16

RO

0x00 (0dez)

7000:12

Start code

Ist immer 0x00. Nur für das RDM Protokoll 0xCC (wird nur für das RDM Protokoll benötigt)

UINT8

RO

0x00 (0dez)

Index 700n DMX Channel 1 - 64 (65 - 128, 129 - 192, ..., 449 - 512) [für 2 ≤ n ≤ 9]

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

700n:0

DMX Channel

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x40 (64dez)

700n:01

Channel 001 [65;129…;449]

DMX Byte 1 [65;129…; 449]

UINT8

RO

0x00 (0dez)

…

…

…

…

…

…

700n:40

Channel 064 [128;192…; 512]

DMX Byte 64 [128;192…; 512]

UINT8

RO

0x00 (0dez)