Konfigurationsdaten
Index 8000 Settings (EL6851 Master)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | EL6851: |
8000:01 | Behaviour on wdt | Verhalten bei Watchdog Fehler | INT32 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Default start code | DMX Start Code | BYTE | RW | 0x00 (0dez) |
8000:12 | Default channel data | Daten die gesendet werden bei Watchdog Fehler und Einstellung Index 0x8000:01 = Wert 1 ("Send equal data") | BYTE | RW | 0xFF (255dez) |
8000:13 | Default frame length | DMX Frame Länge | INT32 | RW | 0x0200 (512dez) |
8000:14 | Break time | Low Pegel vor dem Startbyte [µs], siehe Abb. Zeitliches Protokoll des DMX Pakets | INT32 | RW | 0x007D (125dez) |
8000:15 | Mark after break time | High Pegel vor dem Startbyte [µs], siehe Abb. Zeitliches Protokoll des DMX Pakets | INT32 | RW | 0x000C (12dez) |
8000:16 | Response timeout | Timeout beim RDM Protokoll [µs] | INT32 | RW | 0x2710 (10000dez) |

Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8000:16 | Response timeout | Timeout beim RDM Protokoll [µs] | INT32 | RW | 0x2710 (10000dez) |