Eingangsdaten
Index 6000 DMX Status (EL6851 Master)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | DMX Status | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
6000:01 | Transmit accepted | Daten wurden gesendet (wird nur für das RDM Protokoll benötigt) | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:02 | Receive toggle | Wenn Daten vom Slave empfangen werden, wird dieses Bit getoggelt (wird nur für das RDM Protokoll benötigt) | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:03 | Cyclic TxD disabled | Ist der Wert TRUE, werden keine Daten gesendet. | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:04 | Default data sent | Ist der Wert TRUE,werden die Default Daten gesendet (siehe Index 0x8000:12) | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:0E | Frame sent toggle | Wird bei jedem DMX Frame getoggelt | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:10 | TxPDO Toggle | Wird nach jedem TxPDO update getoggelt | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:11 | Channel length | Wird nur für das RDM Protokoll benötigt. Anzahl der Daten, die empfangen wurden. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:12 | Start code | Start Code des DMX Protokolls (wird nur für das RDM Protokoll benötigt) | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6000 DMX Status (EL6851-0010 Slave)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | DMX Status | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
6000:02 | Receive toggle | Wenn Daten vom Slave empfangen werden, wird dieses Bit getoggelt (wird nur für das RDM Protokoll benötigt) | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:06 | Framing error | Falscher Start Code (ungleich NULL) oder der nächste Frame wurde während einer Übertragung erkannt | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:07 | Overrun error | Überlauf interner Empfangspuffer | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:0F | TxPDO State | Empfangene Daten sind ungültig | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:10 | TxPDO Toggle | Wird nach jedem TxPDO update getoggelt | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:11 | Channel length | Anzahl der Daten, die empfangen wurden. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:12 | Start code | Start Code des DMX Protokolls (wird nur für das RDM Protokoll benötigt) | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 600n DMX Input Channel 1 - 64 (65 - 128, 129 - 192, ..., 449 - 512) [für 2 ≤ n ≤ 9]
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
600n:0 | DMX Channel | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x40 (64dez) |
600n:01 | Channel 001 [65;129…;449] | DMX Byte 1 [65;129…; 449] | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
… | … | … | … | … | … |
600n:40 | Channel 064 [128;192…; 512] | DMX Byte 64 [128;192…; 512] | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |