Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL6751 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
|
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
|
Index 1010 Store parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1010:0 | Store parameters | Speichern der CANopen-Konfiguration nach dem Scannen des CAN-Busses mit Entry 0xF002:01 | UINT8 | RO |
|
1010:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie diesen Entry auf "0x65766173" setzen, wird aus den InfoData 0x9yyz das Backup Parameter Storage (Objekt 0x10F2) erzeugt. | UINT32 | RW |
|
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO |
|
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie diesen Entry auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW |
|
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x1A5F3052 (442445906dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100000 (1048576dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F0 Backup parameter handling
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO |
|
10F0:01 | Checksum | Checksumme über das Backup Parameter Storage (Objekt 0x10F2, Word 2-3) | UINT32 | RO |
|
Index 10F2 Backup parameter storage
Index | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10F2:0 | Backup parameter storage | Wenn dieses Objekt verwendet wird, dürfen keine StartUp-SDOs im Zustand PREOP gesendet werden, da das Backup Parameter Storage die kompletten StartUp-SDOs enthält (s. Konfiguration der EL6751 mit Backup Parameter Storage). 5 s nach dem Flashen des Backup Parameter Storage wird die EL6751 neu gebootet (schaltet nach INIT mit AL-Status-Code = 0x60). Die Daten haben die folgende Bedeutung: | OCTET-STRING[n] | RW |
| |
Word-Offset | Beschreibung | |||||
0 | Kommando: mit 0xC0DE werden die empfangenen Daten im Flash gespeichert | |||||
1 | Länge der Daten ab Word-Offset 4 in Bytes | |||||
2-3 | Checksumme, die lokal berechnet wird | |||||
4 | Index des Objekts der 1. StartUp-SDO | |||||
5 | len1: Länge des Objekts der 1.StartUp-SDO als CompleteAccess (ab SubIndex 0) in Bytes | |||||
6-n1 | Daten des Objekts der 1. StartUp-SDO als CompleteAccess (n1 = 2*((len1+1)/2)+5) | |||||
n1+1 | Index des Objekts der 2. StartUp-SDO | |||||
n1+2 | len2: Länge des Objekts der 2.StartUp-SDO als CompleteAccess (ab SubIndex 0) in Bytes | |||||
(n1+3)-n2 | Daten des Objekts der 2. StartUp-SDO als CompleteAccess (n2 = 2*((len2+1)/2)+n1+2) | |||||
... |
| |||||
m | Index des Objekts der 3. StartUp-SDO | |||||
m+1 | len3: Länge des Objekts der 3.StartUp-SDO als CompleteAccess (ab SubIndex 0) in Bytes | |||||
(m+2)-n3 | Daten des Objekts der 3. StartUp-SDO als CompleteAccess (n3 = 2*((len3+1)/2)+m+1) | |||||
Index 1600-167E RxPDO-Map Node yyy
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1600+n:0 | RxPDO-Map Node yyy | Je konfiguriertem CANopen-Slave gibt es eine RxPDO, die alle CAN RxPDOs des CANopen Slaves enthält. Die in Objekt 0x8008+(n*16) beschriebenen CAN RxPDOs befinden sind im RxPDO-Mapping Objekt 0x1600+n. Falls ein CANopen-Slave keine CAN RxPDOs enthält, dann existieren weder Objekt 0x8008+16*n noch das PDO-Mapping-Objekt 0x1600+n. Diese PDOs sind mandatory und müssen abhängig von den konfigurierten CANopen Slaves immer im PDO-Assign Objekt 0x1C12 enthalten sein. SubIndex 0 enthält die Anzahl der CAN RxPDOs des (n+1). konfigurierten CANopen-Slave. Die RxPDO-Mappingobjekte 0x1600-0x167E können beschrieben werden, um die Reihenfolge der CAN RxPDOs eines konfigurierten CANopen Slave innerhalb dessen EtherCAT RxPDO zu verändern. Wenn ein RxPDO-Mappingobjekt der EtherCAT RxPDOs 1-127 beschrieben wird, müssen immer alle PDO-Mappingobjekte der EtherCAT RxPDOs 1-127 und der EtherCAT TxPDOs 1-127 beschrieben werden. | UINT8 | RW |
|
(1600+n):01 |
| erste gemappte CAN RxPDO des (n+1). konfigurierten CANopen Slaves | UINT32 | RW |
|
... |
| .. |
|
|
|
(1600+n):m |
| letzte gemappte CAN RxPDO des (n+1). konfigurierten CANopen Slaves | UINT32 | RW |
|
Index 1685 RxPDO-Map Control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1685:0 | RxPDO-Map Control | Mit dieser PDO kann das Control-Word (Index 0xF200) in die EtherCAT Output Data gemappt werden. Diese PDO ist optional. | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1685:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF200 (Control), entry 0x01 (CAN Controller Auto Reset when BUS-OFF)) | UINT32 | RO | 0xF200:01, 1 |
1685:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
Index 1881 TxPDO-Par PDO State
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1881:0 | TxPDO-Par PDO State | PDO Parameter TxPDO 130 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1881:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 130 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[14] | RO | 80 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1882 TxPDO-Par CANopen Diag Flag
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1882:0 | TxPDO-Par CANopen Diag Flag | PDO Parameter TxPDO 131 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1882:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 131 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[14] | RO | 80 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1883 TxPDO-Par Node State
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1883:0 | TxPDO-Par Node State | PDO Parameter TxPDO 132 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1883:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 132 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[14] | RO | 80 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1884 TxPDO-Par Extended Diag
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1884:0 | TxPDO-Par Extended Diag | PDO Parameter TxPDO 133 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1884:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 133 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[14] | RO | 80 1A 85 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1885 TxPDO-Par CAN Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1885:0 | TxPDO-Par CAN Status | PDO Parameter TxPDO 134 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1885:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 134 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[14] | RO | 80 1A 84 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1888 TxPDO-Par CAN TxPDO Toggle 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1888:0 | TxPDO-Par CAN TxPDO Toggle 1 | PDO Parameter TxPDO 137 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1888:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 137 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[14] | RO | 80 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1889 TxPDO-Par CAN TxPDO Toggle 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1889:0 | TxPDO-Par CAN TxPDO Toggle 2 | PDO Parameter TxPDO 138 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1889:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 138 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[14] | RO | 80 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1A00-1A7E TxPDO-Map Node yyy
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00+n:0 | TxPDO-Map Node yyy | Je konfiguriertem CANopen-Slave gibt es eine TxPDO, die alle CAN TxPDOs des CANopen Slaves enthält. Die in Objekt 0x8006+(n*16) beschriebenen CAN TxPDOs befinden sind im TxPDO-Mapping Objekt 0x1A00+n. Falls ein CANopen-Slave keine CAN TxPDOs enthält, dann existieren weder Objekt 0x8006+16*n noch das PDO-Mapping-Objekt 0x1A00+n. Diese PDOs sind mandatory und müssen abhängig von den konfigurierten CANopen Slaves immer im PDO-Assign Objekt 0x1C13 enthalten sein. SubIndex 0 enthält die Anzahl der CAN TxPDOs des (n+1). konfigurierten CANopen-Slave. Die TxPDO-Mappingobjekte 0x1A00-0x1A7E können beschrieben werden, um die Reihenfolge der CAN TxPDOs eines konfigurierten CANopen Slave innerhalb dessen EtherCAT TxPDO zu verändern. Wenn ein TxPDO-Mappingobjekt der EtherCAT TxPDOs 1-127 beschrieben wird, müssen immer alle PDO-Mappingobjekte der EtherCAT TxPDOs 1-127 und der EtherCAT RxPDOs 1-127 beschrieben werden. | UINT8 | RW |
|
(1A00+n):01 |
| erste gemappte CAN TxPDO des (n+1). konfigurierten CANopen Slaves | UINT32 | RW |
|
... |
|
|
|
|
|
(1A00+n):m |
| letzte gemappte CAN TxPDO des (n+1). konfigurierten CANopen Slaves | UINT32 | RW |
|
Index 1A81 TxPDO-Map PDO State
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A81:0 | TxPDO-Map PDO State | In dieser PDO gibt es je konfiguriertem CANopen Slave gibt ein Bit, das gesetzt ist, wenn die CAN-Kommunikation zu dem CANopen Slave nicht in Ordnung ist (eine genauere Fehlerursache steht für den m konfigurierten CANopen Slave in 0xF102:m). Wenn das Bit gesetzt ist, sind die Daten der zugehörigen TxPDO m zu ignorieren. Diese PDO ist optional. | UINT8 | RO | Anzahl der konfigurierten CANopen Slaves |
1A81:01 |
| PDO State des ersten konfigurierten CANopen Slave (konfiguriert über die Objekte 0x800z) | UINT32 | RO | 0x1800:07, 1 |
... |
|
|
|
|
|
1A81:m |
| PDO State des letzten (m.) konfigurierten CANopen Slave (konfiguriert über die Objekte 0x800z+(m-1)*16 (1 <= m <= 127)) | UINT32 | RO | 0x1800+(m-1):07, 1 |
Index 1A82 TxPDO-Map CANopen Diag Flag
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A82:0 | TxPDO-Map CANopen Diag Flag | In dieser PDO gibt es je konfiguriertem CANopen Slave gibt ein Bit, das gesetzt ist, wenn sich Diagnoseinformationen (Objekt 0xF103) geändert haben. Diese PDO ist optional. | UINT8 | RO | Anzahl der konfigurierten CANopen Slaves |
1A82:01 |
| Diag Flag des ersten konfigurierten CANopen Slave (konfiguriert über die Objekte 0x800z) | UINT32 | RO | 0xF103:01,1 |
... |
|
|
|
|
|
1A82:m |
| Diag Flag des letzten (m.) konfigurierten CANopen Slave (konfiguriert über die Objekte 0x800z+(m-1)*16 (1 <= m <= 127)) | UINT32 | RO | 0xF103:m,1 |
Index 1A83 TxPDO-Map Node State
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A83:0 | TxPDO-Map Node State | In dieser PDO gibt es je konfiguriertem CANopen Slave gibt ein Byte, das den Kommunikationsstatus (Objekt 0xF102) zu dem CANopen Slave entält. Diese PDO ist optional. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
1A83:01 |
| Node State des ersten konfigurierten CANopen Slave (konfiguriert über die Objekte 0x800z) | UINT32 | RO | 0xF102:01,8 |
... |
|
|
|
|
|
1A83:m |
| Node State des letzten (m.) konfigurierten CANopen Slave (konfiguriert über die Objekte 0x800z+(m-1)*16 (1 <= m <= 127)) | UINT32 | RO | 0xF102:m,8 |
Index 1A84 TxPDO-Map Extended Diag
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A84:0 | TxPDO-Map Extended Diag | Diese PDO enthält CAN Status (Objekt 0xF108) und die Diagnose des CANopen Masters (Objekt 0xF101) und ist optional | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
1A84:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (11 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, B |
1A84:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF101 (Extended Diag), entry 0x0C (SYNC Toggle)) | UINT32 | RO | 0xF101:0C, 1 |
1A84:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF101 (Extended Diag), entry 0x0D (Device Diag)) | UINT32 | RO | 0xF101:0D, 1 |
1A84:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A84:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0xF101 (Extended Diag), entry 0x0F (PDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0xF101:0F, 1 |
1A84:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0xF101 (Extended Diag), entry 0x10 (PDO State)) | UINT32 | RO | 0xF101:10, 1 |
1A84:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0xF101 (Extended Diag), entry 0x11 (Cycle Counter)) | UINT32 | RO | 0xF101:11, 16 |
1A84:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0xF101 (Extended Diag), entry 0x12 (Slave Status Counter)) | UINT32 | RO | 0xF101:12, 8 |
1A84:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A84:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0xF101 (Extended Diag), entry 0x14 (Cycle Time)) | UINT32 | RO | 0xF101:14, 16 |
1A84:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (16 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 16 |
1A84:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x21 (RX error counter)) | UINT32 | RO | 0xF108:21, 8 |
1A84:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x22 (TX error counter)) | UINT32 | RO | 0xF108:22, 8 |
1A84:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x01 (Bus-Off)) | UINT32 | RO | 0xF108:01, 1 |
1A84:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x02 (warning limit reached)) | UINT32 | RO | 0xF108:02, 1 |
1A84:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x03 (RX overflow)) | UINT32 | RO | 0xF108:03, 1 |
1A84:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A84:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x05 (TX overflow)) | UINT32 | RO | 0xF108:05, 1 |
1A84:13 | SubIndex 019 | 19. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x06 (Ack error)) | UINT32 | RO | 0xF108:06, 1 |
1A84:14 | SubIndex 020 | 20. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A84:15 | SubIndex 021 | 21. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A84:16 | SubIndex 022 | 22. PDO Mapping entry (16 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 16 |
Index 1A85 TxPDO-Map CAN Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A85:0 | TxPDO-Map CAN Status | Diese PDO enthält CAN Status (Objekt 0xF108) und ist optional | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A85:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x01 (Bus-Off)) | UINT32 | RO | 0xF108:01, 1 |
1A85:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x02 (warning limit reached)) | UINT32 | RO | 0xF108:02, 1 |
1A85:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x03 (RX overflow)) | UINT32 | RO | 0xF108:03, 1 |
1A85:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A85:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x05 (TX overflow)) | UINT32 | RO | 0xF108:05, 1 |
1A85:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x06 (Ack error)) | UINT32 | RO | 0xF108:06, 1 |
1A85:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A85:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A85:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (16 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 16 |
1A85:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x21 (RX error counter)) | UINT32 | RO | 0xF108:21, 8 |
1A85:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0xF108 (CAN Status), entry 0x22 (TX error counter)) | UINT32 | RO | 0xF108:22, 8 |
Index 1A88 TxPDO-Map CAN TxPDO Toggle 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A88:0 | TxPDO-Map CAN TxPDO Toggle 1 | Diese PDO kann für jede CAN TxPDO ein Toggle Bit enthalten. Ob das Toggle Bit einer CAN TxPDO in diese PDO gemappt wird,hängt von der Einstellung in dem jeweiligen TxPDO Configuration Objekt 0x8nn6 ab. Dieses PDO ist optional | UINT8 | RO |
|
1A88:01 |
| erstes CAN TxPDO Toggle Bit | UINT32 | RO |
|
... |
|
|
|
|
|
1A88:n |
| n. CAN TxPDO Toggle Bit (falls nicht mehr als 255 CAN TxPDO Toggle Bits gemappt sind, ist dies auch das letzte CAN TxPDO Toggle Bit) | UINT32 | RO |
|
Index 1A89 TxPDO-Map CAN TxPDO Toggle 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A89:0 | TxPDO-Map CAN TxPDO Toggle 2 | Falls mehr als 255 CAN TxPDO Toggle Bits gemappt sind, erfolgen hier die weiteren CAN TxPDO Toggle Bits | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
1A89:01 |
| (n+1). CAN TxPDO Toggle Bit |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
1A89:m |
| m. CAN TxPDO Toggle Bit |
|
|
|
Index 1A8A CAN TxPDO State
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A8A:0 | CAN TxPDO State-Map | Je konfiguriertem CAN TxPDO gibt ein Bit, das gesetzt ist, wenn die CAN-Kommunikation nicht in Ordnung ist. Wenn das Bit gesetzt ist, sind die Daten der zugehörigen TxPDO m zu ignorieren. | UINT8 | RO | Anzahl der konfigurierten TxPDOs |
1A8A:01 |
| PDO State der ersten konfigurierten TxPDO. | UINT32 | RO | 0x6008:01, 1 |
... |
|
|
|
|
|
1A8A:m |
| PDO State des letzten (m.) konfigurierten TxPDO TxPDO. | UINT32 | RO | 0x67E8:02, 1 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs: die RxPDOs müssen in der Reihenfolge ihrer Indexe assigned werden. Die RxPDOs der konfigurierten CANopen-Slaves (0x1600-0x167E) müssen assigned werden, wenn das Objekt 0x1C12 in den StartUp-SDOs übertragen wird. Über das RxPDO Assign kann dann noch entschieden werden, ob die RxPDO Control (Index 0x1685) in den EtherCAT Output Data übertragen wird. | UINT8 | RW |
|
1C12:01 |
| 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW |
|
... |
|
|
|
|
|
1C12:80 |
| 128. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW |
|
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs: die TxPDOs müssen in der Reihenfolge ihrer Indexe assigned werden. Die TxPDOs der konfigurierten CANopen-Slaves (0x1A00-0x1A7E) müssen assigned werden, wenn das Objekt 0x1C13 in den StartUp-SDOs übertragen wird. Über das TxPDO Assign kann dann noch entschieden werden, ob die TxPDOs PDO State (Index 0x1A81), DiagFlag (Index 0x1A82), NodeState (Index 0x1A83), ExterndedDiag (Index 0x1A84), CAN Status (Index 0x1A85) und CAN TxPDO Toggle (Index 0x1A88) in den EtherCAT Input Data übertragen werden. In den Defaulteinstellungen werden neben den TxPDOs der konfigurierten CANopen-Slaves noch die TxPDOs 0x1A83 und 0x1A85 übertragen. | UINT8 | RW |
|
1C13:01 |
| 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW |
|
... |
|
|
|
|
|
1C13:83 |
| 135. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW |
|
Index 1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:03 | Shift time | wird nicht verwendet | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x4006 (16390dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: | UINT16 | RO | 0x4006 (16390dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command | wie 0x1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Delay time | wie nicht unterstützt | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |