Standardobjekte
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5002). | UINT32 | RO | 0x0000138A (5002dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL6740-0010-0000 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 01 |
Index 1010 Store Interbus Configuration (ab FW 02)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1010:0 | Store Parameters | Abspeichern der aktuellen Interbus Konfiguration | UINT8 | RW | 0x01 (1dec) |
1010:01 | Codeword | Die aktuelle Interbus Konfiguration aus dem Objekt 0xF800:02 wird in der EL6740-0010 abgespeichert, wenn Index 0x1010:01 mit 0x65766173 ("evas") beschrieben wird. Dazu muss die Klemme im Status OP oder SAFE-OP sein. Sind diese Einstellungen gespeichert worden, wird eine andere Interbus Konfiguration beim Übergang zu SAFE-OP mit dem Abortcode 0x0026 abgelehnt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dec) |
Index 1011 Restore Interbus Configuration (ab FW 02)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore Parameters | Reset der abgespeicherten Interbus Konfiguration | UINT8 | RW | 0x01 (1dec) |
1011:01 | Codeword | Die abgespeicherte Interbus Konfiguration wird in der EL6740-0010 gelöscht, wenn Index 0x1011:01 mit 0x64616F6C ("daol") beschrieben wird. Dazu muss die Klemme im Status OP oder SAFE-TOP sein. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dec) |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x1A543052 (441725010dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x0000000A (10dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1400 RxPDO parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1400:0 | RxPDO parameter | Max. Subindex | UINT8 | RO P | 0x07 (7dez) |
1400:07 | Status | Status Rx PDO | BOOL | RO P | TRUE |
Index 1600 RxPDO Mapping Box 001
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1600:0 | RxPDO Mapping Box 001 | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
1600:01 | Output Mapping Area 001 | PDO-Mapping Bereich 001** | UINT32 | RW | 0x7000:01, nnn** |
... | ... | ... | ... | . | . |
1600:03 | Output Mapping Area 003 | PDO-Mapping Bereich 003** | UINT32 | RW | 0x0000:00, nnn** |
**dynamisch erzeugtes Objekt, Größe abhängig von Prozessvariable
Index 1601 PDO control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1601:0 | PDO control | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1601:01 |
| Dummy | UINT32 | RW | 0x0000:00, 16 |
Index 1800 TxPDO parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1800:0 | TxPDO parameter | Max. Subindex | UINT8 | RO P | 0x07 (7dez) |
1800:07 | Status | Status Tx PDO | BOOL | RO P | TRUE |
Index 1A00 TxPDO Mapping Box 001
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | TxPDO Mapping Box 001 | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
1A00:01 | Input Mapping Area 001 | PDO mapping area 001** | UINT32 | RW | 0x6000:01, nnn** |
... | ... | ... | ... | . | . |
1A00:03 | Intput Mapping Area 003 | PDO mapping area 003** | UINT32 | RW | 0x0000:00, nnn** |
**dynamisch erzeugtes Objekt, Größe abhängig von Prozessvariable
Index 1A01 PDO status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | PDO status | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
1A01:01 | [Alignment] | Alignment-Dummy | UINT32 | RW | 0x0000:00, 13 |
1A01:02 | Rx PDO status | Status Rx PDO | UINT32 | RW | |
1A01:03 | Tx PDO status | Status Tx PDO | UINT32 | RW | |
1A01:04 | [Alignment] | Alignment-Dummy | UINT32 | RW | 0x0000:00, 1 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez |
1C12:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1601 (5633dez) |
1C12:02 | SubIndex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez |
1C13:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:02 | SubIndex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |