Adressvergabe der AS-i-Slaves
Die Adressvergabe kann durch den AS-i Master oder durch ein Adressiergerät erfolgen. AS-i Slaves werden in der Regel mit Adresse 0 ausgeliefert. Neu hinzugefügte Slaves werden unter dieser Adresse gesucht, anschließend wird eine Adresse zugeteilt. Die Adresse 0 ist in der Datenaustauschphase nicht zulässig.
Ab AS-i Spezifikation 2.1 wird die erweiterte Adressierung unterstützt, so daß entsprechende Slaves auch die Adressen 1B...31B bekommen können. 0B ist nicht erlaubt.
Normale Adressvergabe
Neue AS-i Slaves haben in der Regel die Adresse 0. Über den Parameter 0x2000 (AS-i Kommandoschnittstelle) kann ein Adressieraufruf-Kommando angestoßen werden. Das Adressieraufruf-Kommando funktioniert aber nur, wenn genau ein AS-i Slave mit der Adresse 0 am Bus angeschlossen ist. Eine weitere Möglichkeit zur Adressierung wird im Kapitel Quickstart aufgezeigt