Einführung

Einführung 1:Abb.4: EL6090

Display Klemme

Die Displayklemme verfügt über ein beleuchtetes, reflexarmes LC-Display mit zwei Zeilen à 16 Zeichen. Sie kann z. B. für die Anzeige von Statusmeldungen oder Diagnoseinformationen verwendet werden. Ein nicht zurücksetzbarer Betriebsstundenzähler ist integriert und kann sowohl angezeigt als auch über die Steuerung ausgelesen werden.

Über das Anwenderprogramm können im Display dynamische und statische applikationsspezifische Texte angezeigt werden, z. B. „Produktionszähler: (Zählwert)“. Wird ein Text länger als 16 Zeichen ausgegeben, wechselt die Klemme automatisch in den Lauftextmodus. Es können zwei Sonderzeichen über eine 5x8-Pixel-Matrix definiert werden.

Die Status des Navigationstasters – up, down, left, right und Enter – werden als binäre Variablen zur Steuerung übertragen und können zur Steuerung der Displayanzeige verwendet werden.

Es stehen 4 x 32 Bit Timer-Werte zur Verfügung. Diese werden durch 4 Bit in den Prozessdaten aktiviert. Bei gesetztem Flag wird der Zeitwert jede Sekunde inkrementiert. Die Zeitwerte können auch zurückgesetzt werden.
So kann beispielsweise die Zeit gezählt werden, die eine Maschine in Produktion oder in einem Fehlerzustand war.

Weiterhin stehen 4 x 32 Bit Zähler zur Verfügung. Diese werden durch 4 Bit in den Prozessdaten aktiviert und werden bei positiver Flanke inkrementiert.

Für die vier Zeiten und die vier Zähler sowie den Betriebsstundenzähler gilt, dass die Daten alle 15 Minuten auf der Klemme gesichert werden. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, beim Abschalten der Anlage die Daten manuell zu sichern. Verwendet man dieses Feature nicht, ergibt sich eine maximale Ungenauigkeit von 15 Minuten. 

Der Betriebsstundenzähler wird in einer Auflösung von 1 s pro Digit angegeben, bei 32 Bit ergibt sich ein Überlauf nach über 139 Jahren. Das EEPROM zum Schreiben der Zähler, der Zeiten und der Betriebsstundenzähler halten mit den 15 Minuten Schreibzyklen über 100 Jahre.

Quick-Links