Zähler und Zeitmessung
Betriebsstundenzähler
Der Betriebsstundenzähler der EL6090 startet, sobald die Klemme mit Spannung versorgt wird. Dieser Zähler ist nicht rücksetzbar. Der Betriebsstundenzähler kann im CoE-Objekt 0xF600:11 ("Operating time") in Sekunden ausgelesen werden. Weiterhin ist es möglich, die Zeit in Stunden auf dem Display anzeigen zu lassen. Dazu muss der Formatierungsparameter "%o" in dem Anzeigetext eingebunden werden. Der Formatierungsparameter "%o" wird im Displaytext durch die aktuelle Betriebsstundenzahl ersetzt. Der Zähler hat einen Wertebereich von 32 Bit und kann mit seiner Auflösung von einer Sekunde einen Zeitraum von 139 Jahren abdecken.
Timer
Die Klemme ist mit vier weiteren Timern ausgestattet. Im Gegensatz zum Betriebsstundenzähler lassen sich diese jedoch gezielt starten, stoppen und zurücksetzen. Die Werte der Timer lassen sich im CoE-Objekt 0x60x0:11 [x=1..4] in Sekunden auslesen. Über das korrespondierende Output-Prozessadaten-Bit lassen sich die Timer starten (CoE-Objekt 0x70x0:01 [x=1..4]). Der Timer läuft solange das Bit auf TRUE gesetzt ist. Das Rücksetzen kann über die Prozessdaten erfolgen 0x70x0:02 [x=1..4] (Timer Reset) sowie über die Kommandos.
Der Timer wird angehalten sobald die Klemme EL6090 den OP Modus verlässt.
Counter
Die vier Counter der Klemme sind als 32 Bit Werte implementiert. Über eine steigende Flanke im zugehörigen Prozessdaten-Output-Bit kann der Counter um 1 inkrementiert werden (CoE-Objekt 0x70x0:08 [x=1..4]). Die Werte der Zähler können im CoE-Objekt 0x60x0:12 [x=1..4] ausgelesen werden. Das Rücksetzen kann über die Prozessdaten erfolgen 0x70x0:09 [x=1..4] (Counter Reset) sowie über die Kommandos.
Technologie
Alle Timer und Counter werden automatisch im internen, nicht flüchtigen Speicher der Klemme abgelegt. Somit stehen diese auch nach einem Wiedereinschalten der Klemme oder nach einem Stromausfall zur Verfügung. Da das intern verwendete Speichermedium eine begrenzte Anzahl an Schreibzyklen hat, wird die Sicherung der Daten alle 15 Minuten automatisch ausgeführt. Somit können beim Ausschalten der Maschine maximal die Werte der letzten 15 Minuten verloren gehen. Um diesen Umstand zu vermeiden, kann optional vor dem Ausschalten der Anlage, das Speichern der Werte manuell angestoßen werden. (s. Kommandos) Diese Kommando darf keinesfalls zyklisch ausgeführt werden, da dies die Haltbarkeit des internen Speichers negativ beeinflusst. Bei einem automatischen Speicherintervall von 15 Minuten beträgt die Lebensdauer des Speichers typ. mehr als 100 Jahre.
Kommandos (Command Objekt 0xFB00)
Um Kommandos an die Klemme abzusetzen, wird das Objekt 0xFB00 genutzt. Im Subindex 0x01 kann eine Auftrag an die Klemme übergeben werden.
Aktuell werden folgende Kommandos unterstützt:
Request (0xFB00:01) | Beschreibung |
|---|---|
0x0001 | Alle Timer und Counter abspeichern |
0x0002 | Save Setting (0x8008 Object) in EEprom |
0x0003 | Reset display (ab (FW 02, ESI -0017) |
0x0801 | Reset Timer 1 |
0x0802 | Reset Timer 2 |
0x0803 | Reset Timer 3 |
0x0804 | Reset Timer 4 |
0x0811 | Reset Counter 1 |
0x0812 | Reset Counter 2 |
0x0813 | Reset Counter 3 |
0x0814 | Reset Counter 4 |
Hinweise zur Verwendung
Die EL6090 darf nicht für Abrechnungszwecke verwendet werden.
Die EL6090 wurde nicht unter der Maßgabe entwickelt, eine maximale Manipulationssicherheit zu gewährleisten.