Objekte für die Inbetriebnahme
Index 0x1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) | |
1011:01 | SubIndex 0x001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 0x80n0 COM Settings Ch. 1 (n = 0), Ch. 2 (n = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | COM Settings Ch. 1 + Ch. 2 | Max. SubIndex (hex) | UINT8 | RO | 0x1A (26dez) | |
80n0:01** | Enable RTS/CTS | FALSE | RTS/CTS nicht freigeschaltet | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
TRUE | RTS/CTS freigeschaltet | |||||
80n0:02 | Enable XON/XOFF supported tx data | FALSE | XON/XOFF wird für Sendedaten nicht unterstützt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
TRUE | XON/XOFF wird für Sendedaten unterstützt | |||||
80n0:03 | Enable XON/XOFF supported rx data | FALSE | XON/XOFF wird für Empfangsdaten nicht unterstützt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
TRUE | XON/XOFF wird für Empfangsdaten unterstützt | |||||
80n0:04 | Enable send FIFO data continuous | FALSE | Kein kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
TRUE | Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO freigeschaltet: | |||||
80n0:05 | Enable transfer rate optimization | FALSE | Transferraten-Optimierung ausgeschaltet | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
TRUE | Transferraten-Optimierung eingeschaltet:
| |||||
80n0:06*** | Enable half duplex | FALSE | Vollduplex-Modus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
TRUE | Halbduplex-Modus | |||||
80n0:07*** | Enable point to point connection (RS422) | FALSE | Punkt zu Punkt Verbindung deaktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
TRUE | Punkt zu Punkt Verbindung aktiviert | |||||
80n0:11 | Baud rate | Detaillierte Hinweise hierzu im Kapitel Kommunikationseigenschaften | BIT4 | RW | 0x06 (6dez) | |
80n0:15 | Data frame | Detaillierte Hinweise hierzu im Kapitel Kommunikationseigenschaften | BIT4 | RW | 0x03 (3dez) | |
80n0:1A | Rx buffer full notification | Der Wert legt die Anzahl der Daten im Empfangs-FIFO fest, ab der das Bit "Buffer full" gesetzt wird. | UINT16 | RW | 0x0360 (864dez) | |
80n0:1B**** | Explicit baudrate | Detaillierte Hinweise hierzu im Kapitel TcVirtualComDriver und Kommunikationseigenschaften | UINT32 | RW | 0x00002580 (9600dez) | |
**) nur EL6002
***) nur EL6022
****) nur EL6002 ab Firmware 03