Kommunikationseigenschaften
Zentrale Eigenschaften der EL60xx Geräte zur seriellen Kommunikation sind Baudrate und Datentelegramm-Aufbau/Kodierung auf der Feldseite. Die Geräte unterscheiden sich in den verfügbaren Eigenschaften. Zur besseren Übersicht sind die Geräte hier mit den je nach FW/HW-Stand verfügbaren Parametern aufgelistet.
Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.
EL6001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baudrate [0x80n0:11] | Data frame [0x80n0:15] | Extended data frame [0x80n0:1C] | ||||||
Baudrate [baud] | CoE Value | ab FW/HW | Kodierung | CoE Value | ab FW/HW | Kodierung | CoE Value | ab FW/HW |
2400 | 4 |
| 7E1 | 1 |
| 7E1 | 1 |
|
4800 | 5 |
| 7O1 | 2 |
| 7O1 | 2 |
|
9600 | 6 |
| 8N1 | 3 |
| 8N1 | 3 |
|
12000 | 14 | FW07 | 8E1 | 4 |
| 8E1 | 4 |
|
14400 | 15 | FW07 | 8O1 | 5 |
| 8O1 | 5 |
|
19200 | 7 |
| 7N2 | 8 |
| 7N2 | 8 |
|
38400 | 8 |
| 7E2 | 9 |
| 7E2 | 9 |
|
57600 | 9 |
| 7O2 | 10 |
| 7O2 | 10 |
|
115200 | 10 |
| 8N2 | 11 |
| 8N2 | 11 |
|
104167 | Explicit Baudrate [0x8000:1B] | FW08 | 8E2 | 12 |
| 8E2 | 12 |
|
|
|
| 8O2 | 13 |
| 8O2 | 13 |
|
1000…115200 *) | Explicit Baudrate [0x8000:1B] | FW11 | Use extended data frame (Subindex 0x1C) | 15 | FW08 | 9N1 | 32 | FW08 |
*) Es ist jede ganzzahlige Baudrate als int32 Wert einsetzbar. Der Frequenzfehler über alle Baudraten ist < 0,6 %.
EL6002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baudrate [0x80n0:11] | Data frame [0x80n0:15] |
| ||||
Baudrate [baud] | CoE Value | ab FW/HW | Kodierung | CoE Value | ab FW/HW |
|
110 | Explicit Baudrate [0x80n0:1B] | FW03 | 7E1 | 1 |
|
|
150 | Explicit Baudrate [0x80n0:1B] | FW03 | 7O1 | 2 |
|
|
300 | 1 |
| 8N1 | 3 |
|
|
600 | 2 |
| 8E1 | 4 |
|
|
1200 | 3 |
| 8O1 | 5 |
|
|
2400 | 4 |
| 7N2 | 8 | FW03 |
|
4800 | 5 |
| 7E2 | 9 |
|
|
9600 | 6 |
| 7O2 | 10 |
|
|
19200 | 7 |
| 8N2 | 11 |
|
|
38400 | 8 |
| 8E2 | 12 |
|
|
57600 | 9 |
| 8O2 | 13 |
|
|
115200 | 10 |
|
|
|
|
|
EL6021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baudrate [0x80n0:11] | Data frame [0x80n0:15] | Extended data frame [0x80n0:1C] | ||||||
Baudrate [baud] | CoE Value | ab FW/HW | Kodierung | CoE Value | ab FW/HW | Kodierung | CoE Value | ab FW/HW |
2400 | 4 |
| 7E1 | 1 |
| 7E1 | 1 |
|
4800 | 5 |
| 7O1 | 2 |
| 7O1 | 2 |
|
9600 | 6 |
| 8N1 | 3 |
| 8N1 | 3 |
|
12000 | 14 | FW07 | 8E1 | 4 |
| 8E1 | 4 |
|
14400 | 15 | FW07 | 8O1 | 5 |
| 8O1 | 5 |
|
19200 | 7 |
| 7N2 | 8 |
| 7N2 | 8 |
|
38400 | 8 |
| 7E2 | 9 |
| 7E2 | 9 |
|
57600 | 9 |
| 7O2 | 10 |
| 7O2 | 10 |
|
115200 | 10 |
| 8N2 | 11 |
| 8N2 | 11 |
|
104167 | Explicit Baudrate [0x8000:1B] | FW08 | 8E2 | 12 |
| 8E2 | 12 |
|
|
|
| 8O2 | 13 |
| 8O2 | 13 |
|
1000…115200 *) | Explicit Baudrate [0x8000:1B] | FW11 | Use extended data frame (Subindex 0x1C) | 15 | FW08 | 9N1 | 32 | FW08 |
*) Es ist jede ganzzahlige Baudrate als int32 Wert einsetzbar. Der Frequenzfehler über alle Baudraten ist < 0,6 %.
EL6022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baudrate [0x80n0:11] | Data frame [0x80n0:15] |
| ||||
Baudrate [baud] | CoE Value | ab FW/HW | Kodierung | CoE Value | ab FW/HW |
|
300 | 1 |
| 7E1 | 1 |
|
|
600 | 2 |
| 7O1 | 2 |
|
|
1200 | 3 |
| 8N1 | 3 |
|
|
2400 | 4 |
| 8E1 | 4 |
|
|
4800 | 5 |
| 8O1 | 5 |
|
|
9600 | 6 |
| 7E2 | 9 |
|
|
19200 | 7 |
| 7O2 | 10 |
|
|
38400 | 8 |
| 8N2 | 11 |
|
|
57600 | 9 |
| 8E2 | 12 |
|
|
115200 | 10 |
| 8O2 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|