Aktivierung des Latch C-Eingangs („C“) und Speichern („Latchen“) des Zählerstandes (Index 0x7000:01)
Der Zählerstand wird in „Latch value“ (Index 0x6000:12) geschrieben, wenn der Nullimpuls an Eingang C anliegt.
- „Enable latch C“ (Index 0x7000:01)
- Die Funktion wird aktiviert, indem das Bit in „Enable latch C“ (Index 0x7000:01) auf TRUE gesetzt wird.
- Beim ersten Latch‑Impuls (positive Flanke an Eingang C) wird der Zählerwert in „Latch value“ (Index 0x6000:12) gespeichert. Die folgenden Impulse haben keinen Einfluss auf den Latch‑Wert.
- Der Wert des Bits in „Latch C valid“ (Index 0x6000:01) wird auf TRUE gesetzt.
- Erst wenn die Werte des „Latch C valid“‑Bits (Index 0x6000:01 FALSE) und des „Latch extern valid“‑Bits (Index 0x6000:02 ) FALSE sind, kann nach erneuter Aktivierung von „Enable latch C“(Index 0x7000:01) der nächste Zählerwert in „Latch value“ (Index 0x6000:12) geschrieben werden.
- Bei gleichzeitiger Aktivierung von „Enable latch C“ (Index 0x7000:01) und „Enable latch extern on positive / negative edge“ (Index 0x7000:02 / 0x7000:04)
- wird der Wert des Zählers in „Latch value“ (Index 0x6000:12) gespeichert, wenn der erste Impuls mit entsprechender Flanke an Eingang C oder am externen Latch anliegt.
- Bei gleichzeitiger Aktivierung von „Enable latch C“ (Index 0x7000:01) und „Set counter on latch C“ (Index 0x7000:08)