Ausgangsdaten
Index 7000 ENC Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | ENC Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7000:01 | Das Speichern über den Eingang „C“ aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:02 | Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:04 | Das externe Latch mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:11 | Set counter value | Dies ist der über „Set counter“ (Index 0x7000:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
![]() | „Enable C reset“ und „Enable extern reset“ Die Aktivierung der Funktionen „Enable C reset“ (Index 0x8000:01) und das „Enable extern reset“ (Index 0x8000:02) sind nicht gleichzeitig möglich. |