Geberbetriebsspannung (Supply voltage)
Die Geberversorgung wird intern aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt. In Index 0x8001:17 „Supply voltage“ kann die Geberversorgung eingestellt werden. Voreingestellt ist eine Betriebsspannung von 5 VDC. Es können Spannungswerte 5 VDC, 12 VDC und 24 VDC ausgewählt werden.
Es gelten folgende Toleranzen
Spannungsbereich | Toleranz |
|---|---|
5 VDC | +/- 5 % (4,75 V … 5,25 V) |
12 VDC | +/- 10 % (10,8 V … 13,2 V) |
24 VDC | -15 % bis +20 % (20,4 V … 28,8 V) |
Hinweis | |
Geberversorgungsspannung einstellen
|