Technische Daten

Encoder

EL5101

Technik

Inkremental-Encoder-Interface,
differenziell (RS422), single-ended (TTL*), Zähler, Impulsgeber

zusätzliche Eingänge

Gate, Latch (24 V DC, beide max. 1 MHz zulässig),
Signalspannung:
„0“: -3 V…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
„1“: 11 V…30 V (EN 61131-2, Typ 3)

Status-Eingang (max. 5 V DC, potentialfrei, negativ schaltend)

Geberanschluss

A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (RS422 Differenzeingänge)
auch Single-ended-Anschluss (5 V ±20 %) möglich (ab Hardware 09)

Geberbetriebsspannung/Geberversorgung

5 V DC (-5 % bis +10 %)
(erzeugt aus den 24 V DC Powerkontakten)

Geberausgangsstrom

0,5 A

Zähler

16 Bit, 16/32 Bit umschaltbar
(ab Firmware 14 / Hardware 09)

Nullimpuls Latch

16 Bit, 16/32 Bit umschaltbar
(ab Firmware 14 / Hardware 09)

Grenzfrequenz

4 Mio. Inkremente bei 4-fach-Auswertung entspricht 1 MHz

Quadraturdecoder

4-fach-Auswertung

Hinweis * Pegel siehe Kapitel „Signaltypen“

 

Funktion und Kommunikation

EL5101

Distributed Clocks

im erweiterten Betriebsmodus
(ab Firmware 14 / Hardware 09)

Zykluszeit

min. 100 µs

Drahtbrucherkennung zum Geber

im erweiterten Betriebsmodus
(ab Firmware 14 / Hardware 09)

Bitbreite im Prozessabbild

bis zu 6 Byte Outputs, 22 Byte Inputs, abhängig von Parametrierung

Konfiguration

über TwinCAT System Manager (s. EtherCAT-System-Handbuch Kapitel „EtherCAT-Teilnehmerkonfiguration“)

Besondere Eigenschaften

  • Drahtbrucherkennung,
  • Latch- und Gate-Funktion,
  • Periodendauer- und Frequenzmessung,
  • Mikroinkremente,
  • Zeitstempelung von Flanken,
  • Filter

Versorgung und Potentiale

EL5101

Stromaufnahme aus dem E‑Bus

typ. 130 mA

Stromaufnahme aus den Powerkontakten

0,1 A (ohne Geberlaststrom)

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Umgebungsbedingungen

EL5101

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25 °C...+60 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40 °C...+85 °C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Allgemeine Daten

EL5101

Gewicht

ca. 100 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

EL5101

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Zulassungen/Kennzeichnungen*

CE, EAC, UKCA, CCC, cULus
ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc