Signaltypen
Signaltyp RS422 (diff. Input)
Die EL5101-00xx erwartet im Differentialmode die Pegel nach RS422. Die Daten werden ohne Massebezug als Spannungsdifferenz zwischen zwei Leitungen (Signal A und invertiertes Signal /A) übertragen. Die Klemme wertet Differenzen größer 200 mV als gültige Signale aus. Das Differenzsignal muss im Common-Mode-Bereich (<+13,2 V und >-10 V, in Bezug zu GND) liegen (vgl. Abbildung), Pegel außerhalb dieses Bereichs können zur Zerstörung führen.
Abb.7: Pegel SchnittstelleIm Differentialmode wird nur die Spannungsdifferenz ausgewertet, so dass Gleichtaktstörungen auf der Übertragungsstrecke zu keiner Verfälschung des Nutzsignals führen, da diese Störungen auf beide Leitungen gleichzeitig wirken.
Signaltyp TTL (single-ended)
Wird die EL5101 nur im Single-ended-Modus betrieben, wird eine Pegelspannung von nominell 3,5 V bis 5,5 V erwartet.
Die EL5101-0010 und EL5101-0011 unterstützen den Single‑ended‑Modus nicht.
Drahtbrucherkennung
Die Drahtbrucherkennung / „Open circuit detection“ (Index 0x80n0:0B, 0x80n0:0C, 0x80n0:0D) wird aktiviert für:
- EL5101-0010 und EL5101-0011 im Bereich typ. -0,475 V > Vid > +0,475 V,
- EL5101 und EL5101-0090 im Bereich typ. -1,5 V > Vid > +1,5 V
(Änderungen vorbehalten).