Firmware-Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt, auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware‑Update im EtherCAT-System-Handbuch in Kapitel „Firmware Update“. |
EL5101 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision Nr. | Release-Datum |
07 | 04 |
| 2007/12 |
08 | 05 |
| 2008/02 |
07–10 | 06 |
| 2008/03 |
07 |
| 2008/04 | |
08 |
| 2008/05 | |
09 |
| 2008/05 | |
10 |
| 2008/08 | |
08–17 | 11 | EL5101-0000-1018 | 2009/01 |
12 |
| 2009/02 | |
13 |
| 2009/02 | |
14 |
| 2009/02 | |
15 | EL5101-0000-1019 | 2009/04 | |
16 |
| 2009/09 | |
17 |
| 2009/09 | |
EL5101-0000-1020 | 2010/05 | ||
EL5101-0000-1021 | 2012/06 | ||
EL5101-0000-1022 | 2012/10 | ||
18–33* | 18 | EL5101-0000-1023 | 2013/04 |
EL5101-0000-1024 | 2014/11 | ||
19* |
| 2018/11 | |
EL5101-0010 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision Nr. | Release-Datum |
00–12 | 01 | EL5101-0010-0016 | 2010/10 |
EL5101-0010-0017 | 2012/06 | ||
EL5101-0010-0018 | 2012/10 | ||
EL5101-0010-0019 | 2014/11 | ||
13–17* | 02* |
| 2022/04 |
EL5101-0011 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision Nr. | Release-Datum |
07–17* | 01* | EL5101-0011-0016 | 2016/10 |
EL5101-0090 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision Nr. | Release-Datum |
24–25 | 01 | EL5101-0090-0016 | 2017/10 |
26–34* | 02 | EL5101-0090-0017 | 2018/11 |
03* |
| 2020/11 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware-/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt. |