Ausgangsdaten

Ausgangsdaten 1:

Prozessdaten können über CoE gelesen aber nicht gesetzt werden.

In den folgenden Beschreibungen wird als Referenz immer zusätzlich zum Namen des Prozessdatums auch der entsprechende CoE-Index mitgenannt.

  • Beachten Sie, dass die Eingangs‑ und Ausgangsprozessdaten (0x6xxx/0x7xxx) zwar über das CoE‑Verzeichnis ausgelesen, aber nicht über das CoE‑Verzeichnis gesetzt werden können!

Index 7010 ENC Outputs (EL5101, EL5101-0090)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7010:0

ENC Outputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

7010:01

Enable latch C

Das Verriegeln über den Eingang C aktivieren.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7010:02

Enable latch extern on positive edge

Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7010:03

Set counter

Zählerstand setzen

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7010:04

Enable latch extern on negative edge

Das externe Latch mit negativer Flanke aktivieren.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7010:11

Set counter value

Der über „Set counter“ (Index 0x7010:03) zu setzende Zählerstand.

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)