Konfigurationsdaten
Index 8000 Non-Volatile Settings 0
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | Non-Volatile Settings 0 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
8000:01 | Der Zähler zählt bis zum „Counter reload value“ bzw. wird bei einem Unterlauf mit dem „Counter reload value“ (0x8001:02) geladen. Beispiel 360°-Encoder bei gesetztem Bit: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | Aktiviert den Eingang C zum Zurücksetzen des Zählers. Beispiel 360°-Encoder bei gesetztem Bit: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:03 | FALSE: TRUE: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:04 | Der Gate-Eingang reagiert auf Positiv‑Flanke und sperrt den Zähler. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:05 | Der Gate‑Eingang reagiert auf Negativ‑Flanke und sperrt den Zähler. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8001 Non-Volatile Settings 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001:0 | Non-Volatile Settings 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
8001:01 | Wert gibt die Größe des Zeitfensters für die Variable „Window“ an. | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8001:02 | Wenn „Enable register reload“ = TRUE, zählt der Zähler bis zu diesem Wert bzw. wird bei einem Unterlauf mit diesem Wert geladen. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |