Ausgangsdaten
Index 7010 ENC Outputs (EL5101, EL5101-0090)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7010:0 | ENC Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7010:01 | Das Verriegeln über den Eingang "C" aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7010:02 | Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7010:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:04 | Das externe Latch mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7010:11 | Set counter value | Der über „Set counter“ (Index 0x7010:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |