Betriebsmodi
In der EL5101-0010 „Erweiterter Betriebsmodus“ sind folgende Betriebsmodi verfügbar:
Modus | DC | Haupt PDO | Kommentar | optionale PDO 1 | Kommentar | optionale PDO 2 | Kommentar | Features CoE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | FreeRun | Count/Latch in 32 Bit | oder 0x1A02 | Frequency (32 Bit) | -- |
| Kombinationen aus dem CoE | ||
8 | " | compact: Count/Latch in 16 Bit | " | " | -- |
| " | " | |
9 | DC/DCi | Count/Latch in 32 Bit | " | " | oder 0x1A05 | Timestamp 64 Bit | " | " | |
10 | " | compact: Count/Latch in 16 Bit | " | " | " | " | " | " |
Andere als die oben angeführten Einstellungen können zu irregulären Prozessdaten und Fehlermeldungen im TwinCAT System Manager Logger-Fenster führen.
![]() | Parametrierung der EL5101
|
DC (Distributed Clocks)
Beschreibt, ob die Klemme mit Distributed-Clocks-Unterstützung betrieben wird:
Abb.33: Reiter „DC“- FreeRun: die Klemme arbeitet Frame-getriggert, der zyklische Betrieb wird durch die SyncManager der EtherCAT-Frame-Bearbeitung gestartet.
- DC-Synchron: der zyklische Betrieb in der Klemme wird durch die lokale Distributed Clock in exakten Zeitabständen gestartet. Dabei ist der Startzeitpunkt so gewählt, dass er mit anderen Output-Slaves im EtherCAT-System zusammenfällt.
- DC-Synchron (input based): Arbeitsweise wie DC-Synchron, aber der zyklische Startzeitpunkt ist so gewählt, dass er mit anderen Input-Slaves im EtherCAT-System zusammenfällt.

im System Manager)