Eingangsdaten
Index 60p0 FB Inputs (abhängig von der Anzahl der Kanäle für Ch.1, p = 0; Ch.2, p = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60p0:0 | FB Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 18 < |
60p0:01 | STATUS_Warning | Warning-Bit des EnDat Protokolls | BOOLEAN | RO | FALSE |
60p0:02 | STATUS_Error | Error Sammelbit des EnDat Protokolls (Fehlermeldung 1/ Fehlermeldung 2) | BOOLEAN | RO | FALSE |
60p0:03 | STATUS_Ready | Betriebsbereit (Initialisierung des Gebers abgeschlossen) | BOOLEAN | RO | FALSE |
60p0:0D | STATUS_Diag | Zeigt an, dass eine neue Meldung in der "Diag History" bereit steht | BOOLEAN | RO | TRUE |
60p0:0E | STATUS_TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid) | BOOLEAN | RO | TRUE |
60p0:0F | STATUS_Input cycle counter | 2-Bit Zähler zu Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neuer Wert vorliegt) | BIT2 | RO | 0 |
60p0:11 | Position | EnDat Positionswert EL5032:0090: | UINT64 | RO | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
60p0:12 | Position (uint32) | EnDat Positionswert (unit32) | UINT32 | RO | 00 00 00 00 |
Index 60p8 FB Inputs (abhängig von der Anzahl der Kanäle für Ch.1, p = 0; Ch.2, p = 1) (EL5032 from FW 16, Rev.28 / EL5032-0090 from Revision 17)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60p8:0 | FB ENDat Inputs Ch(n+1) | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 19 < |
60p8:12 | Velocity | Geschwindigkeit | DINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
60p8:13 | Velocity (int 16) | Geschwindigkeit | DINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |