PDO-Zuordnung

PDO-Zuordnung 1:

Einstellung von Oversampling-Faktor und Positionsdaten über Reiter „DC“

Stellen Sie den Oversampling-Faktor über den Reiter „DC“ ein (s. Kapitel „Oversampling‑Einstellungen Distributed Clocks (DC)“.
Das richtige Erfassungsverhältnis auf Distributed-Clocks-Ebene und die korrekte Anzahl der zu übertragenden Prozessdaten werden dann automatisch eingestellt.

Das Prozessdatum „StartTimeNextLatch“ (0x1A01) ist per Default aktiviert. Um es zu deaktiveieren,

PDO-Zuordnung der Sync Manager, EL5031-0011

SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13

Index

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt, Index

Größe (Byte.Bit)

0x1A00 (default)
FB Inputs Status

2.0

Status_Error

0x6000:02

0.1

Status_Ready

0x6000:03

0.1

[Offset]

-

0.5

[Offset]

-

0.4

Status_Diag

0x6000:0D

0.1

Status_TxPDO State

0x6000:0E

0.1

Status_Input Cycle counter

0x6000:0F

0.2

0x1A01 (default)
FB Inputs NextSyncTime

8.0

StartTimeNextLatch

0x6000:16

8.0

0x1A10 (default)
FB Inputs 1 Samples Position

8.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:11

8.0

0x1A11
FB Inputs 1 Samples Position compact

4.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

0x1A12
FB Inputs 2 Samples Position

16.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:11

8.0

Position_ARRAY [1]

0x6000:11

8.0

0x1A13
FB Inputs 2 Samples Position compact

8.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

Position_ARRAY [1]

0x6000:12

4.0

0x1A14
FB Inputs 4 Samples Position

32.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:11

8.0

Position_ARRAY [1]

0x6000:11

8.0

Position_ARRAY [2]

0x6000:11

8.0

Position_ARRAY [3]

0x6000:11

8.0

0x1A15
FB Inputs 4 Samples Position compact

16.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

Position_ARRAY [1]

0x6000:12

4.0

Position_ARRAY [2]

0x6000:12

4.0

Position_ARRAY [3]

0x6000:12

4.0

0x1A16
FB Inputs 5 Samples Position

40.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:11

8.0

…

 

 

Position_ARRAY [4]

0x6000:11

8.0

0x1A17
FB Inputs 5 Samples Position compact

20.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

…

 

 

Position_ARRAY [4]

0x6000:12

4.0

0x1A18
FB Inputs 8 Samples Position

64.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:11

8.0

…

 

 

Position_ARRAY [7]

0x6000:11

8.0

0x1A19
FB Inputs 8 Samples Position compact

32.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

…

 

 

Position_ARRAY [7]

0x6000:12

4.0

0x1A1A
FB Inputs 10 Samples Position

80.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:11

8.0

…

 

 

Position_ARRAY [9]

0x6000:11

8.0

0x1A1B
FB Inputs 10 Samples Position compact

40.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

…

 

 

Position_ARRAY [9]

0x6000:12

4.0

0x1A1C
FB Inputs 16 Samples Position

80.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:11

8.0

…

 

 

Position_ARRAY [15]

0x6000:11

8.0

0x1A1D
FB Inputs 16 Samples Position compact

40.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

…

 

 

Position_ARRAY [15]

0x6000:12

4.0

SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13

Index

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt
Index

Größe (Byte.Bit)

0x1A1E
FB Inputs 20 Samples Position

160.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:11

8.0

…

 

 

Position_ARRAY [19]

0x6000:11

8.0

0x1A1F
FB Inputs 20 Samples Position compact

80.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

…

 

 

Position_ARRAY [19]

0x6000:12

4.0

0x1A20
FB Inputs 25 Samples Position

200.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:11

8.0

…

 

 

Position_ARRAY [24]

0x6000:11

8.0

0x1A21
FB Inputs 25 Samples Position compact

100.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

…

 

 

Position_ARRAY [24]

0x6000:12

4.0

0x1A23
FB Inputs 32 Samples Position compact

128.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

…

 

 

Position_ARRAY [31]

0x6000:12

4.0

0x1A25
FB Inputs 40 Samples Position compact

160.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

…

 

 

Position_ARRAY [39]

0x6000:12

4.0

0x1A27
FB Inputs 50 Samples Position compact

200.0

Position_ARRAY [0]

0x6000:12

4.0

…

 

 

Position_ARRAY [49]

0x6000:12

4.0