Oversampling-Einstellungen im Reiter „DC"
Die Grundlagen zur Oversampling-Funktion und die Funktionsweise der EL5031-0011 mit dem Einsatz des SYNC0 -Pulses werden im Abschnitt "Grundlagen zur Oversampling Funktion" erläutert.
Im Folgenden Kapitel wird die Einstellung der verschiedenen Parameter mit dem Beckhoff TwinCAT System Manager beschrieben.
Im Reiter „DC" (Distributed Clocks) können im Auswahldialog (s. folgende Abbildung) der Oversampling‑Faktor und die Größe der Prozessdaten eingestellt werden:
Oversampling-Faktor:
- n = 1 … 50 gemäß der unter „Operation Mode“ angezeigten Auswahl.
Größe der Positionswerte:
- „Standard“: 64 Bit je Positionswert
- „Compact“: 32 Bit je Positionswert
Im Auslieferungszustand ist der Oversampling-Faktor n = 1 mit 64 Bit Positionswert („Standard“) eingestellt.
Durch die Anwahl eines Eintrages im Auswahldialog wird automatisch sowohl das richtige Erfassungsverhältnis auf Distributed-Clocks-Ebene als auch die korrekte Anzahl der zu übertragenden Prozessdaten eingestellt.
Abb.139: Einstellung des Oversampling-Faktors n = 4 und Anzeige der zu übertragenden ProzessdatenFür EL5031-0011 geltende Sampling-Zeiten TSYNC0 / n
Oversampling-Faktor für | Zykluszeit (TSYNC0) | |||
|---|---|---|---|---|
500 µs | 1.000 µs | 2.000 µs | 5.000 µs | |
1 | 500,00 µs | 1.000,00 µs | 2.000,00 µs | 5.000,00 µs |
2 | 250,00 µs | 500,00 µs | 1.000,00 µs | 2.500,00 µs |
4 | 125,00 µs | 250,00 µs | 500,00 µs | 1.250,00 µs |
5 | 100,00 µs | 200,00 µs | 400,00 µs | 1.000,00 µs |
8 | 62,50 µs | 125,00 µs | 250,00 µs | 625,00 µs |
10 | 50,00 µs | 100,00 µs | 200,00 µs | 500,00 µs |
16 | 31,25 µs | 62,50 µs | 125,00 µs | 312,50 µs |
20 | 25,00 µs | 50,00 µs | 100,00 µs | 250,00 µs |
25 | Nicht zulässig* | 40,00 µs | 80,00 µs | 200,00 µs |
Weitere Oversampling-Faktoren nur für „Compact“ (32 Bit Position) | Zykluszeit (TSYNC0) | |||
|---|---|---|---|---|
500 µs | 1.000 µs | 2.000 µs | 5.000 µs | |
32 | Nicht zulässig* | 31,25 µs | 62,50 µs | 156,25 µs |
40 | 25,00 µs | 50,00 µs | 125,00 µs | |
50 | Nicht zulässig* | 40,00 µs | 100,00 µs | |
*) nicht zulässig, da TSYNC0 / n < 25 µs
Für EL5031-0011 geltende Sampling-Frequenzen FSYNC0 * n
Oversampling-Faktor für | Zykluszeit (TSYNC0) | |||
|---|---|---|---|---|
500 µs | 1.000 µs | 2.000 µs | 5.000 µs | |
1 | 2,0 kSps | 1,0 kSps | 0,5 kSps | 0,2 kSps |
2 | 4,0 kSps | 2,0 kSps | 1,0 kSps | 0,4 kSps |
4 | 8,0 kSps | 4,0 kSps | 2,0 kSps | 0,8 kSps |
5 | 10,0 kSps | 5,0 kSps | 2,5 kSps | 1,0 kSps |
8 | 16,0 kSps | 8,0 kSps | 4,0 kSps | 1,6 kSps |
10 | 20,0 kSps | 10,0 kSps | 5,0 kSps | 2,0 kSps |
16 | 32,0 kSps | 16,0 kSps | 8,0 kSps | 3,2 kSps |
20 | 40,0 kSps | 20,0 kSps | 10,0 kSps | 4,0 kSps |
25 | Nicht zulässig* | 25,0 kSps | 12,5 kSps | 5,0 kSps |
Weitere Oversampling-Faktoren nur für | Zykluszeit (TSYNC0) | |||
|---|---|---|---|---|
500 µs | 1.000 µs | 2.000 µs | 5.000 µs | |
32 | Nicht zulässig* | 32,0 kSps | 16,0 kSps | 6,4 kSps |
40 | 40,0 kSps | 20,0 kSps | 8,0 kSps | |
50 | Nicht zulässig* | 25,0 kSps | 10,0 kSps | |
*) nicht zulässig, da FSYNC0 * n > 40 kSps
![]() | Maximale Sampling-Frequenz, Minimale Zykluszeit Minimale Sampling-Zeit (TSYNC0 / n), maximale Sampling-Frequenz (FSYNC0 * n) Minimale Zykluszeit (TSYNC0) |