Hinweise zur Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Mit den Indizes 0x8000:06 bis 0x8000:12 sind die Daten des SSI-Busses einzustellen.

Defaulteinstellung: 25 Bit, kein PowerFail-Bit.

Einstellungen

Hinweise zur Inbetriebnahme 1:

Parametrierung

Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt, s.u.) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen.

Einstellungen in der EL5001-0011 sind im CoE im Bereich 0x8000 vorzunehmen.

Hinweise zur Inbetriebnahme 2:

EtherCAT ESI Device Description (XML)

Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT ESI Device Description (XML) .Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff-Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

Hinweise zur Inbetriebnahme 3:

Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)

Die Parametrierung des EtherCAT‑Gerätes wird über den CoE-Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE‑Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise:

  • StartUp-Liste führen für den Austauschfall
  • Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML‑Beschreibung
  • CoE-Reload“ zum Zurücksetzen der Veränderungen
Hinweise zur Inbetriebnahme 4:Abb.146: CoE Einstellungen und Prozessdaten

SSI-Einstellungen

Ablauf der SSI-Kommunikation

Der SSI-Master beginnt auf der Datenleitung mit festem Takt in das Schieberegister des SSI-Slave zu takten. Dieser "schiebt" auf der Datenleitung in der Regel Daten mit 25 Bit Breite zurück. Mit der ersten fallenden Flanke des Signals am Clock-Eingang sollte ein SSI-Geber seine Position ermitteln ("latchen"), diese wird nun übertragen.

Das letzte Bit der Daten kann ein PowerFail-Bit sein, d. h. der Slave gibt einen Power-Fehler bekannt.

Die Anzahl der Bitwechsel ist gleich der Taktfrequenz, d. h. bei 1 MHz Takt können max. auch 1 MBit/s Daten übertragen werden

Ein Betrieb der EL5001-0011 mit Single-ended-Signalen ist nicht möglich.

Distributed Clocks

Ein SSI-Geber soll bei der ersten fallenden Flanke am Data-Eingang nach der Pause seine Position ermitteln ("latchen"). Wenn DC (Distributed Clock) aktiviert ist (-> Tab DC), speichert die EL5001-0011 diesen Zeitpunkt und übermittelt ihn als 32 Bit oder 64 Bit Wert zur Steuerung. Dazu muss das entsprechende Prozessdatum im Tab ProcessData aktiviert werden und TwinCAT neu gestartet oder EtherCAT neu geladen werden (Schaltfläche Hinweise zur Inbetriebnahme 5: im System Manager).

Im SyncManager 3 kann mit Index 0x1A01 der 64-Bit-Zeitstempel, mit Index 0x1A02 der 32-Bit-Zeitstempel aktiviert werden (Abb. PDO-Änderung, Umschaltung von 64 Bit auf 32 Bit Zeitstempel).

Hinweise zur Inbetriebnahme 6:Abb.147: PDO-Änderung, Umschaltung von 64 Bit auf 32 Bit Zeitstempel
Hinweise zur Inbetriebnahme 7:

Latch-Zeitpunkt

Die EL5001-0011 kann nur den Zeitpunkt bestimmen, an dem das Latch-Signal am Data‑Eingang anliegt - ggf. benötigt ein verwendeter Geber je nach Typ unterschiedlich lange um dann tatsächlich seine Position zu latchen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Geberhersteller.

Prozessdaten

Im 32-Bit-Prozessdatum "CounterValue" werden die SSI-Daten zur Steuerung übermittelt.

"Data Error" kann anzeigen: