Konfigurationsobjekte

Index 8000 SSI Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8000:0

SSI Settings

Länge dieses Objekts

UINT8

RO

0x12 (18dez)

8000:01

Disable frame error

0: Frame-Error wird nicht unterdrückt
1: Frame-Error wird unterdrückt

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:02

Enable power failure bit

0: Power-Failure-Bit ist nicht aktiv
1 :Power-Failure-Bit ist aktiv: das letztes Bit des Datenrahmens (geberspezifisches Fehlerbit) wird als Fehlerbit im 0x6000:03

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:05

Check SSI-frame size

Aktiviert die Überprüfung der "SSI-frame size". Sind die Werte aus 0x8000:11 und 0xA000:01 nicht identisch, wird dies durch einen "Frame error" (0x6000:02) angezeigt.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:06

SSI-coding

0: Binär-Code aktiv
1: Gray-Code aktiv

BIT1

RW

0x01 (1dez)

8000:0F

SSI-frame type

0: Multiturn-Auswertung aktiv (25  Bit Datenrahmen)
1: Singleturn-Auswertung aktiv (13 Bit Datenrahmen)
2: Variable Auswertung aktiv. Die Länge des Datenrahmens (1 Bit bis 32 Bit) wird mit Objekt 0x8000:11 festgelegt.

BIT2

RW

0x00 (0dez)

8000:11

SSI-frame size

Länge des SSI-Datenrahmens (in Bit)

UINT16

RW

0x0019 (25dez)

8000:12

SSI-data length

Datenlänge

UINT16

RW

0x0018 (24dez)