Eingangsdaten
Index 6000 SSI Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | SSI Inputs | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
6000:01 | Data error | Fehler am SSI-Eingang:
Wenn keine Datenübertragung stattfindet, liegt der SSI-Eingang der Klemme auf Low-Pegel. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Frame error | Es liegt ein falscher Datenrahmen vor, d. h. der Datenrahmen wurde nicht mit Null abgeschlossen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Power failure | Es ist ein geberspezifischer Fehler aufgetreten. Dieses Fehler‑Bit wird nur angezeigt, wenn es zuvor durch Index 0x8000:02 aktiviert wurde. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | Sync Error | Das Sync error Bit wird nur für den DC‑Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der EL500x ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0 = ok, 1 = nok). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x0000000000000000(0dez) |
6000:12 | Timestamp | Zeitstempel zu dem letzten erkannten Zählerstand | UINT64 | RO |
|