Objekte für die Parametrierung

Index 1011 Restore default parameters

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1011:0

Restore default parameters

Herstellen der Defaulteinstellungen

UINT8

RO

0x01 (1dez)

1011:01

SubIndex 001

Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Kanal 1

Index 4061 Feature bits 1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

4061:0

Feature bits 1

Länge dieses Objekts

UINT8

RO

0x05 (5dez)

4061:01

Disable Watchdog timer to set output

TRUE
Der Watchdogtimer ist deaktiviert. Der analoge Ausgabewert wird im Falle einer Kommunikationsstörung nicht auf den Hersteller- bzw. Anwender-Defaultwert gesetzt.

FALSE
Der Watchdog ist aktiviert. Der analoge Ausgabewert wird im Falle einer Kommunikationsstörung auf den Hersteller- bzw. Anwender-Defaultwert gesetzt.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

4061:02

Enable user default output

TRUE
Der anwenderspezifische Ausgabewert (Objekt 0x4063) wird beim Abfall des Watchdogtimer ausgegeben.

FALSE
Der Hersteller-Ausgabewert  wird beim Abfall des Watchdogtimer ausgegeben:
EL4102, EL 4112-0010, EL4132: 0 V, EL4112: 0 mA, EL4122: 4 mA

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

4061:03

Enable User Scale

TRUE
Die Anwenderskalierung (Objekt 0x4062) ist aktiv; der Ausgabewert berechnet sich dann wie im Berechnungsbeispiel beschrieben.

FALSE
Die Anwenderskalierung ist deaktiviert.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

4061:04

Enable absolute value with MSB as sign

TRUE
Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben (bei EL4132, EL4112-0010):
0x7FFF = +10 Volt bzw. +10 mA
0xFFFF = -10 Volt bzw. -10 mA

FALSE
Der Ausgabewert wird als Signed-Integer im Zweier-Komplement ausgegeben (EL4132, EL4112-0010):
0x7FFF = +10 Volt bzw. +10 mA
0x8000 = -10 Volt bzw. -10 mA

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

4061:05

Enable absolute value

TRUE
Der Ausgabewert wird im negativen Bereich als Absolutwert ausgegeben (EL4132, EL4112-0010):
0x7FFF = 10 Volt bzw. 10 mA
0x8000 = 10 Volt bzw. 10 mA

FALSE
Der Ausgabewert wird, wie in Objekt 0x4061:04 definiert, ausgegeben.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

Index 4062 User scale 1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

4062:0

User scale 1

Länge dieses Objekts

UINT8

RO

0x02 (2dez)

4062:01

Offset

Diese Objekte enthalten die Anwender Skalierung.
Die Skalierung wird über 0x4061:03 aktiviert.
Der Ausgabewert berechnet sich dann wie im Berechnungsbeispiel beschrieben

Offset-Abgleich Anwenderskalierung Kanal 1

INT16

RW

0x0000 (0dez)

4062:02

Gain

Gain-Abgleich Anwenderskalierung Kanal 1
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 für den Gain-Faktor entspricht also 65536dez (0x00010000).

INT32

RW

0x00007FFF (32767dez)

Index 4063 Default output 1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

4063:0

Default output 1

Definition des anwenderspezifischen Ausgabewertes der an den Ausgang gelegt wird, wenn der Watchdogtimer für die zyklische Kommunikation abfällt.

INT16

RW

0x0000 (0dez)

Kanal 2

Index 40A1 Feature bits 2

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

40A1:0

Feature bits 2

 

UINT8

RO

0x05 (5dez)

40A1:01

Disable Watchdog timer to set output

TRUE
Der Watchdogtimer ist deaktiviert. Der analoge Ausgabewert wird im Falle einer Kommunikationsstörung nicht auf den Hersteller- bzw. Anwender-Defaultwert gesetzt.

FALSE
Der Watchdog ist aktiviert. Der analoge Ausgabewert wird im Falle einer Kommunikationsstörung auf den Hersteller- bzw. Anwender-Defaultwert gesetzt.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

40A1:02

Enable user default output

TRUE
Der anwenderspezifische Ausgabewert (Objekt 0x40A3) wird beim Abfall des Watchdogtimer ausgegeben.

FALSE
Der Hersteller-Ausgabewert  wird beim Abfall des Watchdogtimer ausgegeben:
EL4102, EL 4112-0010, EL4132: 0 V, EL4112: 0 mA, EL4122: 4 mA

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

40A1:03

Enable User Scale

TRUE
Die Anwenderskalierung (Objekt 0x40A2) ist aktiv; der Ausgabewert berechnet sich dann wie im Berechnungsbeispiel beschrieben.

FALSE
Die Anwenderskalierung ist deaktiviert.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

40A1:04

Enable absolute value with MSB as sign

TRUE
Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben (bei EL4132, EL4112-0010):
0x7FFF = +10 Volt bzw. +10 mA
0xFFFF = -10 Volt bzw. -10 mA

FALSE
Der Ausgabewert wird als Signed-Integer im Zweier-Komplement ausgegeben (EL4132, EL4112-0010):
0x7FFF = +10 Volt bzw. +10 mA
0x8001 = -10 Volt bzw. -10 mA

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

40A1:05

Enable absolute value

TRUE
Der Ausgabewert wird im negativen Bereich als Absolutwert ausgegeben (EL4132, EL4112-0010):
0x7FFF = 10 Volt bzw. 10 mA
0x8001 = 10 Volt bzw. 10 mA


FALSE
Der Ausgabewert wird, wie in Objekt 0x40A1:04 definiert, ausgegeben.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

Index 40A2 User scale 2

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

40A2:0

User scale 2

Länge dieses Objekts

UINT8

RO

0x02 (2dez)

40A2:01

Offset

Diese Objekte enthalten die Anwender Skalierung.
Die Skalierung wird über 0x40A1:03 aktiviert.
Der Ausgabewert berechnet sich dann wie im Berechnungsbeispiel beschrieben

Offset-Abgleich Anwenderskalierung Kanal 2

INT16

RW

0x0000 (0dez)

40A2:02

Gain

Gain-Abgleich Anwenderskalierung Kanal 2
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 für den Gain-Faktor entspricht also 65536dez (0x00010000).

INT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index 40A3 Default output 2

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

40A3:0

Default output 2

Definition des anwenderspezifischen Ausgabewertes  der an den Ausgang gelegt wird, wenn der Watchdogtimer für die zyklische Kommunikation abfällt.

INT16

RW

0x0000 (0dez)