EL4134-0020, EL4134-0030 - Technische Daten
Technische Daten | EL4134-0020 | EL4134-0030 | ||
|---|---|---|---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter, single-ended | |||
Anzahl der Ausgänge | 4 | |||
Ausgangsspannung | -10 V bis +10 V (kurzschlussfest) | |||
Genauigkeit | < ± 0,1% (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |||
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | |||
Samplingart | simultan | |||
Massebezug | single ended | |||
Bürde | > 5 kΩ | |||
Distributed Clocks (DC) | ja | |||
Max. Samplingrate (Ausgaberate) | DC deaktiviert **) | 4 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 250 µs) | ||
DC aktiviert | 2,5 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 400 µs) | |||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |||
Spannungsversorgung der Ausgänge | über den E-Bus | |||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 190 mA (265 mA***)) | |||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |||
Bitbreite im Prozessabbild | Outputs: 4 x 16 Bit Daten | |||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |||
Gewicht | ca. 65 g | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... +55 °C | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... +85 °C | |||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Kalibrierzertifikat | ||||
Kennzeichnung / Zulassung*) | ||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) SyncManager-synchron, EtherCAT-Frame-getriggert.
Die EL41xx unterstützen kein Oversampling, die Ausgaberate ist deshalb gleich der EtherCAT-Zykluszeit.
***) gilt für HW-/ FW-/Revision-Kombinationen vor HW 10 / FW 03, Rev.-1021
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |