EL4132 - Technische Daten
| Technische Daten | EL4132 | |
|---|---|---|
| Anzahl der Ausgänge | 2 | |
| Ausgangsspannung | -10 V bis +10 V (kurzschlussfest) | |
| Messfehler | < ± 0,1% (bei 0 °C ... +55 °C, bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
| Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
| Samplingart | simultan | |
| Massebezug | single ended | |
| Bürde | > 5 kΩ | |
| Distributed Clocks (DC) | Ja, ab EL4132-0000-1017 | |
| Max. Samplingrate (Ausgaberate) | DC deaktiviert **) | Normalbetrieb: 10 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 100 µs) Fast-Mode: 15 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 66,6 µs) Fast-Mode 1-kanalig: 20 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 50 µs) | 
| DC aktiviert | Normalbetrieb: 5 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 200 µs) Fast-Mode: nicht möglich | |
| Spannungsversorgung der Ausgänge | über den E-Bus | |
| Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
| Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 170 mA (210 mA***)) | |
| Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
| Bitbreite im Prozessabbild | Outputs: 2 x 16 Bit Daten | |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
| Gewicht | ca. 55 g | |
| Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C | |
| Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
| Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
| auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
| Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, | |
| EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
| Schutzart | IP20 | |
| Einbaulage | beliebig | |
| Kennzeichnung / Zulassung*) | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) SyncManager-synchron, EtherCAT-Frame-getriggert. 
Die EL41xx unterstützen kein Oversampling, die Ausgaberate ist deshalb gleich der EtherCAT-Zykluszeit.
***) gilt für HW-/ FW-/Revision-Kombinationen vor HW 18 / FW 09, Rev.-1021
Ex-Kennzeichnungen
| Standard | Kennzeichnung | 
|---|---|
| ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | 
| IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |