EL4124 - Einführung
Abb.14: EL4124Vierkanalige analoge Ausgangsklemme 4 mA bis 20 mA
Die analoge Ausgangsklemme EL4124 erzeugt Signale im Bereich von 4 bis 20 mA.
Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangskanäle einer EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 VDC. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.