EL4124 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
Abb.14: LED und Anschlussbelegung EL4124LED
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) | |
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |||
Output 1 | 1 | Ausgang 1 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
0 V | 2 | 0 V, Signalmasse für Ausgang 1 | 4, 6, 8, negativer Powerkontakt | 500 mA |
Output 3 | 3 | Ausgang 3 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
0 V | 4 | 0 V, Signalmasse für Ausgang 3 | 2, 6, 8, negativer Powerkontakt | 500 mA |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
0 V | 6 | 0 V, Signalmasse für Ausgang 2 | 2, 4, 8, negativer Powerkontakt | 500 mA |
Output 4 | 7 | Ausgang 4 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
0 V | 8 | 0 V, Signalmasse für Ausgang 4 | 2, 4, 6, negativer Powerkontakt | 500 mA |
*) Dauer- und Spitzenwert