EL4104 - Technische Daten
Technische Daten | EL4104 | |
|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 4 | |
Ausgangsspannung | 0 V bis + 10 V (kurzschlussfest) | |
Genauigkeit | < ± 0,1% (bei 0 °C ... +55 °C, bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
Samplingart | simultan | |
Massebezug | single ended | |
Bürde | > 5 kΩ | |
Distributed Clocks (DC) | ja | |
Max. Samplingrate (Ausgaberate) | DC deaktiviert **) | 4 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 250 µs) |
DC aktiviert | 2,5 kSps (entspricht minimaler. EtherCAT-Zykluszeit von 400 µs) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Spannungsversorgung der Ausgänge | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 190 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | Outputs: 4 x 16 Bit Daten | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Gewicht | ca. 65 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung / Zulassung*) | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) SyncManager-synchron, EtherCAT-Frame-getriggert.
Die EL41xx unterstützen kein Oversampling, die Ausgaberate ist deshalb gleich der EtherCAT-Zykluszeit.
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |